TPS7H1210-SEP

正在供货

采用增强型航天塑料的耐辐射、-3V 至 -16.5V 输入、1A 负电压线性稳压器

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -16.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -15.5 Noise (µVrms) 13.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 32.7 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 363 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 30
Rating Space Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -16.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -15.5 Noise (µVrms) 13.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 32.7 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 363 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 30
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 提供供应商项目图,VID V62/21616
  • 电离辐射总剂量 (TID) 为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的 TID RLAT(辐射批次验收测试):20krad (Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值 = 43MeV-cm2/mg
  • 低噪声:13.7µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 高电源抑制比,PSRR(VIN = –6V、VOUT = –5V、IOUT = 1A 下的典型值):
    • 100Hz 时为 61dB
    • 100 kHz 时为 61dB
    • 1 MHz 时为 41dB
  • 输入电压范围:-3 V 至 -16.5 V
  • 可调输出:-1.2 V 至 -15.5 V
  • 输出电流高达 1A
  • 与电容值 ≥ 10µF 的陶瓷电容一起工作时保持稳定
  • 内置电流限制和热关断保护
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知 (PCN)
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 提供供应商项目图,VID V62/21616
  • 电离辐射总剂量 (TID) 为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的 TID RLAT(辐射批次验收测试):20krad (Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值 = 43MeV-cm2/mg
  • 低噪声:13.7µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 高电源抑制比,PSRR(VIN = –6V、VOUT = –5V、IOUT = 1A 下的典型值):
    • 100Hz 时为 61dB
    • 100 kHz 时为 61dB
    • 1 MHz 时为 41dB
  • 输入电压范围:-3 V 至 -16.5 V
  • 可调输出:-1.2 V 至 -15.5 V
  • 输出电流高达 1A
  • 与电容值 ≥ 10µF 的陶瓷电容一起工作时保持稳定
  • 内置电流限制和热关断保护
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知 (PCN)
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气

TPS7H1210-SEP 是一款低噪音、高 PSRR 负电压线性稳压器,可提供最大 1A 的负载。

该稳压器装有一个 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许用户定制电源管理方案。其他特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。

由于在设计中主要使用双极技术,TPS7H1210-SEP 器件适合于高准确度、低噪声应用,在此类应用中,为了获得更高的系统性能,清洁的电压轨很关键。因此,它非常适合为运算放大器、ADC、DAC 和其他高性能模拟电路供电。

此外,TPS7H1210-SEP 器件适用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在敏感器件和射频应用中尽可能提高系统性能。

TPS7H1210-SEP 是一款低噪音、高 PSRR 负电压线性稳压器,可提供最大 1A 的负载。

该稳压器装有一个 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许用户定制电源管理方案。其他特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。

由于在设计中主要使用双极技术,TPS7H1210-SEP 器件适合于高准确度、低噪声应用,在此类应用中,为了获得更高的系统性能,清洁的电压轨很关键。因此,它非常适合为运算放大器、ADC、DAC 和其他高性能模拟电路供电。

此外,TPS7H1210-SEP 器件适用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在敏感器件和射频应用中尽可能提高系统性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用空间增强型塑料的 TPS7H1210-SEP –16.5-V、1A 负线性稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 3月 26日
* VID TPS7H1210-SEP VID V62-21616 2022年 1月 4日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1210-SEP Single-Event Effects (SEE) Test Report 2021年 12月 13日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1210-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 11月 24日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1210-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2021年 11月 24日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1210-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2021年 11月 8日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
用户指南 TPS7H1210EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 22日
证书 TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 4日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP -3V 至 -16.5V 输入、1A 负电压线性稳压器评估模块

TPS7H1210 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS7H1210-SEP 增强型航天级低压降 (LDO) 负电压线性稳压器的工程演示板。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H1210-SEP PSpice Transient Model

SBVM985.ZIP (23 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010274 — 航天级分立式射频采样收发器参考设计

该参考设计包含一个 10GSPS 双通道数模转换器和一个 5GSPS 双通道模数转换器,在射频接口上具有有源平衡-非平衡变压器,支持通过 X 频带进行传输。此设计还包含一个航天级时钟子卡和一个航天级电源解决方案子卡。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频