数据表
TPS7H1301-SP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特性
- 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
- 确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV cm2/mg
- 将正输入电压反相并调节负电源
- 输出电流高达 400mA
- 2.5Ω(典型值)逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- ±1.5% 调节输出精度
- 500kHz(典型值)固定频率,可调负输出电压运行 (TPS7H1301)
- 1MHz(典型值)固定频率,固定 -1.8V 输出 (TPS7H1302)
- 在 100kHz 处,100mA 负载电流下为 45dB(典型值)LDO PSRR
- 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
- 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
TPS7H1301SP、-SEP (TPS7H1301) 和 TPS7H1302SP、-SEP (TPS7H1302) 是具有集成式负低压降稳压器 (LDO) 的电荷泵正负电压逆变器。两款器件都接受 3V 至 6.3V 的正输入电源电压范围,并提供高达 400mA 的输出电流,同时具有集成的使能和电源正常功能。
TPS7H1301 具有 500kHz(典型值)电荷泵开关频率,并提供可调的输出电压。其 STAB 引脚支持直接访问负 LDO 误差放大器以进行外部补偿,为实现优化的瞬态响应提供了设计灵活性。
TPS7H1302 提供固定的 -1.8V 输出电压,电荷泵开关频率为 1MHz(典型值)。通过省去外部反馈电阻器,TPS7H1302 减少了外部元件数量并减小了整体解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H1301EVM-CVAL — TPS7H1301-SP 评估模块
TPS7H1301EVM-CVAL 演示了具有集成低压降稳压器(陶瓷封装)的单个 TPS7H1301-SP 开关电容器电压逆变器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,可实现对定制配置的测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HBL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。