TPS7H3014-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-V, 14V four channel power-supply sequencer

产品详情

Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696
  • 辐射性能:
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,耐辐射加固保障 (RHA) 分别高达 100krad(Si) 和 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行定序和监控
    • 菊花链连接功能支持扩展的通道数
  • 单电阻器可编程全局计时器用于:
    • 定序开启和关闭延迟
    • 定序开启到稳压的时间
  • 倒序定序关闭
  • 高精度阈值电压和迟滞电流
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 SEQ_DONE 和 PWRGD 上拉域 (VPULL_UP2)
  • FAULT 开漏输出,用于监控状态机引起的故障
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试

  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 辐射性能:
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,耐辐射加固保障 (RHA) 分别高达 100krad(Si) 和 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行定序和监控
    • 菊花链连接功能支持扩展的通道数
  • 单电阻器可编程全局计时器用于:
    • 定序开启和关闭延迟
    • 定序开启到稳压的时间
  • 倒序定序关闭
  • 高精度阈值电压和迟滞电流
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 SEQ_DONE 和 PWRGD 上拉域 (VPULL_UP2)
  • FAULT 开漏输出,用于监控状态机引起的故障
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试

  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路 (IC) 提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。

精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可通过单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。QML 型号 5962R2320101VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。

TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路 (IC) 提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。

精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可通过单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。QML 型号 5962R2320101VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H3014-SP 和 TPS7H3014-SEP 耐辐射、14V、4 通道序列发生器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026年 6月 9日
* SMD TPS7H3014-SP SMD 5962-23201 2024年 6月 20日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2024年 6月 12日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2024年 4月 4日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3014EVM-CVAL — TPS7H3014-SP 评估模块

TPS7H3014EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H3014-SP 序列发生器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,可实现对定制配置(例如菊花链序列发生器)的测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

仿真模型

TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP PSpice Transient Model

SNVMCF1.ZIP (72 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-050088 — 适用于 Versal AI Edge 的抗辐射电源参考设计

这是一款面向 AMD Versal™ AI Edge XQRVE2302 的抗辐射电源架构参考设计。Versal Edge 是一款适用于太空应用的自适应片上系统 (SoC),能够以小巧外形实现高性能。要在太空环境中充分发挥该设计的性能,稳健的电力输送至关重要。该电源设计采用多个器件为各电源轨供电,并配备序列发生器以实现电源轨的有序启动与监控。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频