TPS7H3024-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
- 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
- 高精度监控最多 4 个电压轨:
- TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
- TPS7H3124:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
- TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
- TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
- 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
- 单电阻器可编程全局延迟计时器
- 可编程看门狗超时
- 高精度阈值电压和迟滞电流:
- 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
- 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
- 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
- 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
- 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
- SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
- 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP 评估模块
TPS7H3024-SP 评估模块 (EVM) 演示了单个 TPS7H3024-SP 监控器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,可实现对定制配置的测试。
评估板
ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件
具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |