TPS7H5002-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达TID 100krad(Si)
- SEL、SEB 和 SEGR对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 对于 LET 的额定抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
- 输入电压:4V 至 14V
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 的基准电压
- 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
- 外部时钟同步功能
- 同步整流输出
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
- 可调死区时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
- 可调前沿消隐时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
- 可配置的占空比限值
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
- 可调斜坡补偿和软启动
- 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H5002EVM-CVAL — 适用于 TPS7H5002 具有同步整流和死区时间设置功能的 2MHz PWM 控制器的评估模块
TPS7H5002EVM-CVAL 是一个评估模块 (EVM),它演示了 TPS7H5002-SP 控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。
计算工具
计算工具
SLVRBJ9 — TPS7H5002-SP Flyback Converter Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — | |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。