TPS92023
- 用于多灯串 LED 照明应用的线路电平控制 (LLC) 谐振开关驱动器控制器
- 半桥拓扑结构
- 固定或变化的开关频率控制
- 可编程软启动时间
- 可编程死区时间以实现最佳效率
- 简便的开/关控制
- 过流保护
- 过温保护
- 偏置电压欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
- 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅级驱动器
- 运行温度范围:-40°C 至 125°C
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC) 8 引脚封装
TPS92023 是一款高性能谐振-开关 LED 驱动器控制器。 它设计用于较高功率 LED 照明系统。 相对于传统的半桥转换器,TPS92023 使用拓扑结构为 LLC 的谐振开关,来实现极高的效率。
可编程死区时间用最少的磁化电流来实现零电压开关,从而在多种应用中大大提高了系统效率。
TPS92023 能够以两个开关频率模式运行。 当负载电流为恒定时,固定频率可实现简单设计,而可变开关可针对电流不断变化的负载实现最佳的闭环控制。 内部振荡器支持 30kHz 至 380kHz 范围内的开关频率。 这个高精度振荡器实现了限制在 4% 耐受以内的最小开关频率,从而使得设计人员能够避免功率级的,并因此减少了总体系统成本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于发光二极管(LED) 照明的谐振开关驱动器控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 7月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28810EVM-003 — 具有通用线路输入和 PFC 的 110W 多串 LED 驱动器评估模块
UCC28810EVM-003 是一款具有功率因数校正功能的 110W 离线交流/直流 LED 电流驱动器。此设计采用三级方法,即通用输入升压 PFC 级、低侧降压级(提供受控电流源)、半桥直流变压器级(为四个 LED 灯串提供隔离)。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。