TPSI3050M

正在供货

具有集成式 10V 栅极电源、扩展温度范围的隔离式开关驱动器

产品详情

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Features Inductive isolation Gate drive voltage (V) 10 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Features Inductive isolation Gate drive voltage (V) 10 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 10V 栅极驱动,1.5A/2.5A 峰值拉电流/灌电流
  • 适用于外部辅助电路的高达 50mW 电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 环境温度范围:–55°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 计划:符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 10V 栅极驱动,1.5A/2.5A 峰值拉电流/灌电流
  • 适用于外部辅助电路的高达 50mW 电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 环境温度范围:–55°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 计划:符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离

TPSI3050M 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 10V、峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3050M 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3050M 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3050M 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在两线模式中(通常用于驱动机械继电器),控制开关仅需要两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3V 至 5.5V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能控制。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 10V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3050M 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3050M 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

TPSI3050M 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 10V、峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3050M 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3050M 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3050M 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在两线模式中(通常用于驱动机械继电器),控制开关仅需要两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3V 至 5.5V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能控制。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 10V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3050M 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3050M 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSI3050M 具有 10V 栅极驱动器和集成偏置电源的扩展温度增强型隔离式开关驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
功能安全信息 TPSI3050M Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSI3050Q1EVM — TPSI3050-Q1 具有强化隔离的汽车负载开关驱动器评估模块

评估模块 TPSI3050Q1EVM 可帮助设计人员评估器件在多个应用中的性能。此评估模块重点展示了驱动 FET 时隔离式开关驱动器的性能。 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频