TPSI3100-Q1

正在供货

具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

产品详情

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
SO-MOD (DVX) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 驱动外部电源开关(MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR)
  • 集成辅助电源,无需隔离式次级电源
  • 17V 栅极驱动,1.5A 和 2.5A 峰值拉电流和灌电流
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 适用于外部辅助电路的高达 25mW、5V 电源
  • 具有集成电压基准 ±1.5% 的双通道隔离式高速比较器
  • 用于故障和警报指示灯的开漏输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7070VPK 增强型隔离
    • 计划:符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 驱动外部电源开关(MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR)
  • 集成辅助电源,无需隔离式次级电源
  • 17V 栅极驱动,1.5A 和 2.5A 峰值拉电流和灌电流
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 适用于外部辅助电路的高达 25mW、5V 电源
  • 具有集成电压基准 ±1.5% 的双通道隔离式高速比较器
  • 用于故障和警报指示灯的开漏输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7070VPK 增强型隔离
    • 计划:符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离

TPSI3100-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器。当栅极驱动电压为 17V,峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 2.5A 时,可以使用大量电源开关来满足多种应用需求。TPSI3100-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源偏置。TPSI3100-Q1 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外电源,供辅助电路使用以执行各种功能,例如电流和电压监测或远程温度检测。TPSI3100-Q1 隔离非常稳健,与使用传统机械继电器和光耦合器的隔离相比,其可靠性更高,功耗更低,且温度范围更宽。

TPSI3100-Q1 集成一个通信反向通道,该反向通道可通过开漏输出、PGOOD(电源正常状态)、FLT1(故障 1)和 ALM1(警报 1)将状态信息从次级侧传输到初级侧。两个具有集成共享电压基准的高速比较器用于将 FLT1 和 ALM1 置为有效。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,并且 FLT1 也被驱动为低电平,向系统指示发生了故障。这对于在发生紧急事件(例如过流检测)时以低延迟禁用外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不执行任何操作。这可用作过热或过压事件的警报或警告指示器。

TPSI310xL-Q1 系列提供基于锁存器的故障指示器。当检测到故障时,驱动器和故障指示器被置为低电平并保持锁存状态,直到 EN 被置为低电平。TPSI310x-Q1 系列具有非锁存故障指示器。如果故障事件不再存在,则 FLT1 被置为无效,并且驱动器在指定的恢复期后遵循 EN 引脚的状态。如果故障事件仍然存在,则故障指示器和驱动器都继续被置为低电平。

TPSI3100-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器。当栅极驱动电压为 17V,峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 2.5A 时,可以使用大量电源开关来满足多种应用需求。TPSI3100-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源偏置。TPSI3100-Q1 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外电源,供辅助电路使用以执行各种功能,例如电流和电压监测或远程温度检测。TPSI3100-Q1 隔离非常稳健,与使用传统机械继电器和光耦合器的隔离相比,其可靠性更高,功耗更低,且温度范围更宽。

TPSI3100-Q1 集成一个通信反向通道,该反向通道可通过开漏输出、PGOOD(电源正常状态)、FLT1(故障 1)和 ALM1(警报 1)将状态信息从次级侧传输到初级侧。两个具有集成共享电压基准的高速比较器用于将 FLT1 和 ALM1 置为有效。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,并且 FLT1 也被驱动为低电平,向系统指示发生了故障。这对于在发生紧急事件(例如过流检测)时以低延迟禁用外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不执行任何操作。这可用作过热或过压事件的警报或警告指示器。

TPSI310xL-Q1 系列提供基于锁存器的故障指示器。当检测到故障时,驱动器和故障指示器被置为低电平并保持锁存状态,直到 EN 被置为低电平。TPSI310x-Q1 系列具有非锁存故障指示器。如果故障事件不再存在,则 FLT1 被置为无效,并且驱动器在指定的恢复期后遵循 EN 引脚的状态。如果故障事件仍然存在,则故障指示器和驱动器都继续被置为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 评估模块

TPSI31xx-Q1 评估模块 (EVM) 是一款四铜层板,包含多个测试点和跳线,旨在全面评估 TPSI31xx-Q1 器件系列的功能,实现具有两级检测的过流保护。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
仿真模型

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMEB2B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3100L and TPSI3100L-Q1 PSpice Transient model (Rev. B)

SLVMEB3B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3103 and TPSI3103-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB4A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3103L and TPSI3103L-Q1 PSpice Transient model (Rev. C)

SLVMEB5C.ZIP (48 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3110 and TPSI3110-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB6A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3110L and TPSI3110L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB8A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3113 and TPSI3113-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB7A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3113L and TPSI3113L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC1A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3120 and TPSI3120-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC5A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3123 and TPSI3123-Q1 PSpice Transient model

SLVMEF0.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSI3133 and TPSI3133-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC9A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
计算工具

TPSI31XX-CALC Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more.

Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more based on user input for TPSI31xx family of devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-050080 — 具有过流保护功能的高压无源预充电参考设计

此参考设计在高压直流总线(预充电)中实现了通用电路,采用的元件更新、更小、更具成本效益。此设计采用 TPSI3100-Q1 隔离式开关驱动器,可在电压域之间提供增强型隔离,并且不需要次级侧辅助电源来驱动场效应晶体管 (FET)。TPSI3100-Q1 还提供用于故障检测的集成数字比较器,在该设计中,这些比较器用于提供过流保护。此设计的额定值适用于 800V 电池管理系统 (BMS),但也可以在 400V 系统中实现。

设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DVX) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频