主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM852892

正在供货

具有集成电感器的 6A 输出电流、降压/升压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
QFN-FCMOD (RCM) 71 57.75 mm² 7.5 x 7.7
  • ZEN 2 开关技术
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 集成 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器以降低 EMI
    • 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
    • 可选可编程扩展频谱
    • 固定频率控制,带可编程开关频率
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • ±5% 精密输出电流监测
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 2.5A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 400kHz 至 1MHz
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 6A 平均电感器电流限值
  • 小尺寸解决方案
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm QFN 封装
  • ZEN 2 开关技术
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 集成 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器以降低 EMI
    • 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
    • 可选可编程扩展频谱
    • 固定频率控制,带可编程开关频率
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • ±5% 精密输出电流监测
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 2.5A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 400kHz 至 1MHz
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 6A 平均电感器电流限值
  • 小尺寸解决方案
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm QFN 封装

TPSM852892 降压/升压模块经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPSM852892 集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,可为各种应用提供紧凑型解决方案。TPSM852892 的输入电压高达 36V。在升压模式下,输入电压为 12V 时,TPSM852892 可提供 50W 的功率;

TPSM852892 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPSM852892 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPSM852892 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPSM852892 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。

TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术设计,可快速、轻松实现低 EMI 设计,并提供采用 7.5mm × 7.7mm QFN 封装的小型化解决方案。

TPSM852892 降压/升压模块经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPSM852892 集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,可为各种应用提供紧凑型解决方案。TPSM852892 的输入电压高达 36V。在升压模式下,输入电压为 12V 时,TPSM852892 可提供 50W 的功率;

TPSM852892 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPSM852892 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPSM852892 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPSM852892 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。

TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术设计,可快速、轻松实现低 EMI 设计,并提供采用 7.5mm × 7.7mm QFN 封装的小型化解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术的 36V、6A 完全集成式降压/升压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM852892EVM — TPSM852892 evaluation module

The TPSM852892EVM is designed to demonstrate the features and functionality of the TPSM852892 device, which is a high-performance, high-efficiency synchronous buck-boost module. The factory default settings of the TPSM852892EVM allow the operation with an input voltage range from 3V to 36V. All (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RCM) 71 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频