TRF1208-EP

正在供货

近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品)

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 138 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, HiRel Enhanced Product Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 138 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, HiRel Enhanced Product Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 供应商项目图编号:VID V62/25645
  • 高可靠性增强型产品
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 无铅结构
    • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
  • 带宽:11GHz,3dB
  • 增益平坦度:8GHz,1dB
  • OIP3:37dBm (2GHz)、30dBm (6GHz)
  • P1dB:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、7.2dB (6GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:138mA
  • 供应商项目图编号:VID V62/25645
  • 高可靠性增强型产品
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 无铅结构
    • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
  • 带宽:11GHz,3dB
  • 增益平坦度:8GHz,1dB
  • OIP3:37dBm (2GHz)、30dBm (6GHz)
  • P1dB:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、7.2dB (6GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:138mA

TRF1208-EP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA),专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-EPADC12DJ5200-EP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208-EP 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

TRF1208-EP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA),专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-EPADC12DJ5200-EP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208-EP 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TRF0208-SEP 正在供货 耐辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 Rad Tolerant version of the TRF1208-EP
TRF1208 正在供货 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 Industrial version of the TRF1208-EP
TRF0208-SP 正在供货 耐辐射、QML-P、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 Rad Hardened version of the TRF1208-EP

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1208-EP 增强型产品、近直流至 11GHz、全差分射频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-13
* VID TRF1208-EP VID TRF1208-EP VID V62/25645 2026-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208,该器件为单端输入转差分输出射频 (RF) 放大器,采用 2mm × 2mm²、12 引脚极薄四通道扁平封装无引线 (WQFN) 封装。TRF1208 非常适合在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器 (ADC),专为单端 50Ω 输入匹配而设计。

提供了两个开发平台:一个具有低增益 (TRF1208LGEVM),一个具有高增益 (TRF1208EVM)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频