产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.52 CON (typ) (pF) 370 ON-state leakage current (max) (µA) 0.375 Supply current (typ) (µA) 0.2 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 0.35 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.52 CON (typ) (pF) 370 ON-state leakage current (max) (µA) 0.375 Supply current (typ) (µA) 0.2 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 0.35 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
DSBGA (YZP) 10 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 指定的先断后合开关
  • 负信号处理功能:最大摆幅为从 –2.75V 至 2.75V (VCC = 2.75V)
  • 低导通电阻(典型值 0.65Ω)
  • 低电荷注入
  • 出色的导通状态电阻匹配
  • 2.3V 至 5.5V 电源 (VCC)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2500V 人体放电模式
      (A114-B,II 类)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
  • 指定的先断后合开关
  • 负信号处理功能:最大摆幅为从 –2.75V 至 2.75V (VCC = 2.75V)
  • 低导通电阻(典型值 0.65Ω)
  • 低电荷注入
  • 出色的导通状态电阻匹配
  • 2.3V 至 5.5V 电源 (VCC)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2500V 人体放电模式
      (A114-B,II 类)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • 200V 机器模型 (A115-A)

TS5A22362 是一款双向、双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3.00mm × 3.00mm DRC 封装。

TS5A22362 是一款双向、双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3.00mm × 3.00mm DRC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX4827 正在供货 支持 ±12V 超电源轨信号、2:1 (SPDT)、2 通道、1.8V 逻辑兼容的模拟开关 Improved +/- 12V beyond the supply feature, 0.13-ohm Ron, and 1.8V logic support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS5A22362 具有负信号功能的 0.65Ω 双通道 SPDT 模拟开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 10月 1日
应用手册 了解多路复用器应用中的 THD 和 THD + N PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HSPICE Model for TS5A22362

SCDM121.ZIP (105 KB) - HSpice Model
仿真模型

TS5A22362 IBIS Model

SCDM120.ZIP (68 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频