数据表
TSU5611
- 兼容附件
- USB 数据线缆
- UART 线缆
- 充电设备(专用充电设备或者主机/充电设备)
- 有麦克风的立体声耳机
- 用于VREF和麦克偏置电压的集成低压线性稳压器(LDOs)
- USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
- 音频通道提供负轨道支持和
- 支持工厂测试模式
- 1.8-V 兼容 I2C 接口
- 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
- 1500-V 人体模型
(A114-B, Class II) - 1000 V 充电器件模型(C101)
- 1500-V 人体模型
TSU5611被设计成能够与手机UART,USB和通过微型USB连接器与外部设备连接的音频芯片进行连接。 这个开关特有阻抗检测功能用以识别通过微型USB端口的DP和DM连接的多种配件。 当一个配件插入到微型USB端口时, 这个开关使用侦测机制以识别这个配件(详细信息请参考State Machine期刊). 然后它将切换到合适的频道—数据, 音频, 或者UART。
TSU5611有一个 I2C接口用于与手机基带或者应用设备处理器进行通信。 当微型USB接口侦测到任何插入设时,一个中断会产生。 当设备拔出时,产生另外一个中断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有阻抗检测功能的 SP3T 开关。 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 10月 10日 | |
| 应用手册 | 高速接口布局指南 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点