产品详情

Protocols UART, USB 2.0 Configuration 1:2 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 920 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 7 CON (typ) (pF) 9 Off isolation (typ) (dB) -26 Ron (max) (mΩ) 15000 Ron channel match (max) (Ω) 2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 95000 Turnon time (enable) (max) (ns) 3500 Rating Catalog
Protocols UART, USB 2.0 Configuration 1:2 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 920 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 7 CON (typ) (pF) 9 Off isolation (typ) (dB) -26 Ron (max) (mΩ) 15000 Ron channel match (max) (Ω) 2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 95000 Turnon time (enable) (max) (ns) 3500 Rating Catalog
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 双 SP2T
    • USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
  • 智能检测
    • 插入/拔出检测
    • USB 充电器检测
    • 阻抗检测
    • 检测功能与CEA-936A
      兼容 (4线协议, UART接口)
  • 充电器检测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 电缆
    • UART 线缆
    • USB 充电器 BCDv1.1
  • 附加特性
    • 与主机处理器的I2C 接口
    • 支持在制造中 (JIG, BOOT)使用的控制信号
    • 配件连接、断开中断
  • 最大电压
    • 28v VBUS 等级
  • 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
    • 2000-V 人体模式
      (A114-B, Class II)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
  • ESD 性能 DP/DM/ID/VBUS 接 GND
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 在 VBUS/DP/DM上的电涌保护
    • 无外部组件的USB连接器引脚
  • 双 SP2T
    • USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
  • 智能检测
    • 插入/拔出检测
    • USB 充电器检测
    • 阻抗检测
    • 检测功能与CEA-936A
      兼容 (4线协议, UART接口)
  • 充电器检测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 电缆
    • UART 线缆
    • USB 充电器 BCDv1.1
  • 附加特性
    • 与主机处理器的I2C 接口
    • 支持在制造中 (JIG, BOOT)使用的控制信号
    • 配件连接、断开中断
  • 最大电压
    • 28v VBUS 等级
  • 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
    • 2000-V 人体模式
      (A114-B, Class II)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
  • ESD 性能 DP/DM/ID/VBUS 接 GND
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 在 VBUS/DP/DM上的电涌保护
    • 无外部组件的USB连接器引脚

TSU6111 支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。 这个开关特有阻抗检测, 这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。 充电器检测满足USB 充电器规范 v1.1。 VBUS_IN 支持 28V 允差电压以避免外部保护。

这个设备通过附加的VBAT 或者VBUS_IN进行供电。

此开关有自动检测逻辑控制或者通过I2C 接口手动控制。 当USB, UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 TSU6111 支持开漏 JIG输出 (低电平有效)。

TSU6111 支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。 这个开关特有阻抗检测, 这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。 充电器检测满足USB 充电器规范 v1.1。 VBUS_IN 支持 28V 允差电压以避免外部保护。

这个设备通过附加的VBAT 或者VBUS_IN进行供电。

此开关有自动检测逻辑控制或者通过I2C 接口手动控制。 当USB, UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 TSU6111 支持开漏 JIG输出 (低电平有效)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有阻抗检测功能的 SP2T 开关,用于支持 USB、UART 的微型 USB 开关 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 8月 8日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TSU6111 HSpice Model

SCDM140.ZIP (249 KB) - HSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频