TX73L64
- 发送器支持:
- 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
- 3 级脉冲发生器:
- 输出电压最大值:±100V
- 输出电压最小值:±1V
- 最大输出电流:1A
- 真正归零以将输出电压对地放电
- 第二谐波在 5MHz 频率下为 –40dBc
- –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
- 22MHz(针对 ±100V 电源)
- 接收功率极低:2.8mW/通道
- 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
- 22Ω 的导通电阻
- 导通和关断时间:100ns
- 2:1 通道多路复用至 LNA 输入
- LNA
- 支持 500mVpp 的最大输入摆幅
- 增益为 24dB
- 在 5MHz 时,HD2 为 -55dBc 且 HD3 为 40dBc
- 匹配源阻抗 100,200 的可编程输入阻抗。400 和 800Ω,获得 DTGC 支持
- 片上波束形成器,具有:
- 基于通道的 T/R 开关控制
- 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
- 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
- 波束形成器最大时钟速度:200MHz
- 用于模式和延迟分布的片上 RAM
- 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
- 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
- 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
- 低编程时间:≈1µs(针对延迟分布更新)
- 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
- 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
- 高可靠性特性:
- 内部温度传感器和自动热关断
- 无需特定电源时序
- 错误标志寄存器,用于检测故障情况
- 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
- 小型封装:FC-BGA-196 (12mm x 12mm),间距为 0.8mm
TX73L64 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关)、32 个 LNA 电路,并支持片上波束形成器 (TxBF)。T/R 开关还执行 2:1 多路复用操作,将 2 条通道的输入多路复用到 1 个 LNA。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
TX73L64 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 1A。
该器件可用作许多应用的发送器,这些应用如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统和大脑成像系统等。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TX73L64 3 级、64 通道发送器,配备片上波束形成器、T/R 开关、32 通道多路复用接收器(带 LNA) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| 应用手册 | 将 TX73L64 配置为 32 通道 2A 驱动的超声波发射器 | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| 应用手册 | 适用于超声波应用的 TI 发送器产品概述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 5日 | |
| 用户指南 | TX73L64 评估模块 | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 | |||
| 证书 | TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TX73L64EVM — TX73L64 评估模块
TX73L64EVM 用于在各种驱动强度、不同电压电平和不同器件模式下评估 TX73L64 器件。该评估模块包括所有必要的控制信号和板载电源,可大大降低对外部设备的需求。该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的 GUI 软件,便于将各种模式轻松编程到器件中。
驱动程序或库
The full data sheet and other design resources for this device are available here
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。