UCC28731-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:±750V
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 实现零功耗 (< 5mW) 待机功耗
- 初级侧调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需求
- 在整个线路和负载范围内提供 ±5% 的电压调节和电流调节
- 具有 30V 最小启动电压的 700V 启动开关
- 83kHz 最大开关频率支持低待机功耗充电器设计
- 谐振环谷底开关运行模式可提高总体效率
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
- MOSFET 钳位栅极驱动输出
- 过压、低压线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- SOIC-7 封装
UCC28731-Q1 隔离反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,从而更大限度地减小电路板面积和 BOM 数量,在使用寿命内具有更高的可靠性。此器件处理来自初级电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确调节输出电压和电流,因此被称为“PSR”。
最小开关频率 32Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。其内部的 700V 启动开关、动态可控的工作状态和定制的调制曲线支持超低待机功耗,而不会影响启动时间。UCC28731-Q1 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28731-Q1 适用于汽车的 零功耗 待机 PSR 反激式控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。