数据表
UCC28951-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
- 直接同步整流器 (SR) 控制
- 轻负载效率管理包括:
- 突发模式运行
- 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
- 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
- 闭环路软启动和使能功能
- 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
- (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
- 150µA 启动电流
- VDD 欠压锁定
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
UCC28951-Q1 控制器是 UCC28950-Q1 的增强版本。它是 UCC28950-Q1 完全兼容的快插替代器件。请参阅应用手册做出正确选择:UCC28950-Q1 或 UCC28951-Q1 以确定要使用的控制器。UCC2895x-Q1 器件采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。
ZVS 运行在各种工作条件下均可实现,而负载电流可自动调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可更大程度地提高系统整体效率。
借助 UCC2895x-Q1 600W 相移全桥设计评审/应用手册 (),可轻松开始使用该器件。
24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC2895x-Q1 汽车级 适用于宽输入电压范围应用的 相移全桥控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 |
| 应用手册 | UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 1日 | |
| 功能安全信息 | UCC28951-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 9月 30日 | |||
| 应用手册 | PFC Design Choice for On Board Charger Designs | 2018年 5月 24日 | ||||
| 应用简报 | Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles | 2018年 3月 27日 | ||||
| 技术文章 | Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w | PDF | HTML | 2017年 12月 27日 | |||
| 应用手册 | Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 | 2017年 11月 13日 | ||||
| 技术文章 | Are you on-board? Demystifying EV charging systems | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 | |||
| 应用手册 | Gate Driver Design Considerations | 2016年 10月 10日 | ||||
| 更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module | 2016年 8月 17日 | ||||
| 更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) | 2016年 8月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
Excel based calculator to design a PSFB power supply
参考设计
TIDA-01407 — 汽车级 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计
此参考设计是一种 400W 汽车级相移全桥转换器,可通过 48V 汽车电池生成 12V 输出。增强型相移全桥控制器实现了可编程延迟,可确保在多种工作条件下实现零电压开关 (ZVS)。输出实现了同步整流,可实现快速瞬态响应和高环路带宽。此系统在空载时可提供 12V 稳定电压,待机功耗小于 100mW。可通过变压器实现伪隔离,以防止 48V 电池短路至次级侧。半桥栅极驱动器可承受最高 120V 的直流升压电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。