主页 电源管理 AC/DC switching regulators AC/DC controllers

UCC3805

正在供货

具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比、工作温度范围为 0°C 至 70°C 的 12V、1A 低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

产品详情

Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 100µA 典型启动电源电流
  • 500µA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
  • 100µA 典型启动电源电流
  • 500µA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列

UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和直流/直流固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制及驱动元件,所需元件数量极少。

这些器件采用与 UCx84x 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加功能。

UCC280x 系列提供了多种封装、温度范围、最大占空比以及临界电压电平选项。UCC2803 和 UCC2805 等基准电压较低的器件尤为适合电池供电系统,而 UCC2802 和 UCC2804 具有较高的基准电压和 UVLO 迟滞,是离线电源应用的理想选择。

UCC280x 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和直流/直流固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制及驱动元件,所需元件数量极少。

这些器件采用与 UCx84x 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加功能。

UCC280x 系列提供了多种封装、温度范围、最大占空比以及临界电压电平选项。UCC2803 和 UCC2805 等基准电压较低的器件尤为适合电池供电系统,而 UCC2802 和 UCC2804 具有较高的基准电压和 UVLO 迟滞,是离线电源应用的理想选择。

UCC280x 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC280x低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 6月 6日
应用手册 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 UCC3813 Dual Output Boost Converter 2003年 10月 9日
应用手册 Dual Output Boost Converter 2003年 4月 9日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
更多文献资料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 900 Topic 6 - High Power Factor Prereg Using SEPIC 2001年 2月 15日
应用手册 Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
应用手册 DN-43 Simple Techniques to Generate a Negative Voltage Bias Supply 1999年 9月 5日
应用手册 DN-46 Highly Efficient Low Power DC to DC Inverter Converts +5V Input to -3V Out 1999年 9月 5日
应用手册 DN-48 Versatile Low Power SEPIC Converter Accepts Wide Input Voltage Range 1999年 9月 5日
应用手册 DN-54 Innovative Buck Regulator Uses High Side N-Channel Switch Without Complex 1999年 9月 5日
应用手册 DN-56A, Single Switch Flyback Circuit Converts + 5 V to +/- 12 V for RS-232/422 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
应用手册 U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM231.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM230.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM229.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx805 & UCCx813-5 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM516.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCCx805, UCCx813-5 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM081B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频