UCD90240

已停产

24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器

产品详情

Number of supplies monitored 24 Number of sequenced outputs 24 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.63 Supply voltage (min) (V) 3.15 Iq (typ) (mA) 31.4 Operating temperature range (°C) to
Number of supplies monitored 24 Number of sequenced outputs 24 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.63 Supply voltage (min) (V) 3.15 Iq (typ) (mA) 31.4 Operating temperature range (°C) to
JRBGA (ZRB) 157 81 mm² 9 x 9
  • 对 24 个电压轨进行排序、监视和裕度调节,采用 9mm × 9mm 小型封装
  • 监视和响应用户定义的故障,其中包括过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序应用
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应
  • 易于使用的 Fusion GUI 省去了代码编写工作
    • 在线和离线系统级设计
    • 在线监视和调试
    • 针对制造商优化 GUI
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位
  • 引脚选择电源轨状态
  • 符合 PMBus 1.2 标准

应用

  • 工业和自动测试设备 (ATE)
  • 电信及网络设备
  • 服务器和存储系统
  • 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 对 24 个电压轨进行排序、监视和裕度调节,采用 9mm × 9mm 小型封装
  • 监视和响应用户定义的故障,其中包括过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序应用
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应
  • 易于使用的 Fusion GUI 省去了代码编写工作
    • 在线和离线系统级设计
    • 在线监视和调试
    • 针对制造商优化 GUI
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位
  • 引脚选择电源轨状态
  • 符合 PMBus 1.2 标准

应用

  • 工业和自动测试设备 (ATE)
  • 电信及网络设备
  • 服务器和存储系统
  • 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统

All trademarks are the property of their respective owners.

UCD90240 是一款采用紧凑型 9mm × 9mm 晶圆级球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装的 24 电源轨 PMBus 可寻址电源排序器和系统管理器。

该器件提供以下引脚:24 个模拟监视 (MON) 引脚,可通过两个 12 位 ADC 引擎来监视电源电压、电流或温度;24 个专用使能 (EN) 引脚,用于控制电源轨开启/关闭;24 个专用裕度调节引脚,用于闭环裕度调节;12 个逻辑 GPO (LGPO) 引脚,支持灵活的布尔逻辑和状态机功能;以及 24 个 GPIO 引脚,可配置为 GPI、GPO、系统复位、级联故障引脚和看门狗 I/O 等。

24 个 EN 引脚和 12 个 LGPO 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。 黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。

凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 96 个电压轨。 故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。

引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。 这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

这个TI的 融合数字电源 设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

UCD90240 是一款采用紧凑型 9mm × 9mm 晶圆级球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装的 24 电源轨 PMBus 可寻址电源排序器和系统管理器。

该器件提供以下引脚:24 个模拟监视 (MON) 引脚,可通过两个 12 位 ADC 引擎来监视电源电压、电流或温度;24 个专用使能 (EN) 引脚,用于控制电源轨开启/关闭;24 个专用裕度调节引脚,用于闭环裕度调节;12 个逻辑 GPO (LGPO) 引脚,支持灵活的布尔逻辑和状态机功能;以及 24 个 GPIO 引脚,可配置为 GPI、GPO、系统复位、级联故障引脚和看门狗 I/O 等。

24 个 EN 引脚和 12 个 LGPO 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。 黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。

凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 96 个电压轨。 故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。

引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。 这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

这个TI的 融合数字电源 设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD90240 24 电压轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 3月 31日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点