UCD9090

正在供货

10 通道序列发生器和系统运行状况监测器

产品详情

Number of supplies monitored 11 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 11 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 可对 10 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 30 个故障详细条目)
  • 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择电压轨状态
  • 级联多个器件
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至
      125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
  • 可对 10 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 30 个故障详细条目)
  • 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择电压轨状态
  • 级联多个器件
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至
      125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口

UCD9090 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监控器。该器件集成了一个 12 位 ADC,可监控多达 10 个电源电压输入。23 个 GPIO 引脚可用于电源启用、加电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中的 10 个引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090 可支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

TI Fusion Digital Power™设计人员软件提供了器件配置。这款基于 PC 的用户界面 (UI) 提供了用于配置、存储和监控所有系统运行参数的直观界面。

UCD9090 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监控器。该器件集成了一个 12 位 ADC,可监控多达 10 个电源电压输入。23 个 GPIO 引脚可用于电源启用、加电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中的 10 个引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090 可支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

TI Fusion Digital Power™设计人员软件提供了器件配置。这款基于 PC 的用户界面 (UI) 提供了用于配置、存储和监控所有系统运行参数的直观界面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCD9090A 正在供货 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监测器 A PTP upgrade with enhanced functionality and is preferred for new designs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持 ACPI 的 UCD9090 10 轨电源序列发生器和监控器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 6月 4日
应用手册 如何解读 UCD90XXX CSV 文件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用手册 How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
应用手册 UCD90160/UCD9090A PMBus Command Migrating Guide 2019年 3月 1日
用户指南 UCD90SEQ48EVM-560: 48-Pin Sequencer Development Board (Rev. A) 2018年 10月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
技术文章 A smart solution to sequence and monitor multiple power rails in a system PDF | HTML 2017年 7月 27日
应用手册 Improvements to UCD9090A and UCD90160A Devices 2017年 6月 26日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
模拟设计期刊 系统遥测t技术:内ry容: 、原at因, 与h方y 法 英语版 2014年 6月 6日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

仿真模型

UCD9090 BSDL

SLVC498.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

UCD9090 IBIS Model

SLVMBT8.ZIP (16 KB) - IBIS Model
计算工具

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDEP0031 — 使用 UCD9090 与 PMBus 实现 K2E 的电源时序控制

K2E 器件需要按正确的顺序对电源进行定序。该设计使用 UCD9090 演示了 KeyStone II ARM+DSP 和仅 ARM 多核处理器中 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 系列的电源时序控制。UCD9090 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。UCD9090 提供电源使能的序列和时序。此设计展示了 K2E EVM 平台专用的电源时序实现方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频