ULQ2004A-Q1
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 200V(使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0)
- 500mA 额定集电极电流(单路输出)
- 高电压输出:50V
- 输出钳位二极管
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
ULQ200xA-Q1 器件为高电压大电流达林顿晶体管阵列,均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。
ULQ2003A-Q1 的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一起运行。ULQ2004A-Q1 具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULQ2004A-Q1 所需的输入电流低于 ULQ2003A-Q1 的输入电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ULQ200xA-Q1 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点