XTR117

正在供货

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 6 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.5 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 6 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.5 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 低静态电流:130µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:VSON-8 和 VSSOP-8
  • 低静态电流:130µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:VSON-8 和 VSSOP-8

XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (IRET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (IRET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
XTR116 正在供货 具有 4.096V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (4.096-V)
XTR115 正在供货 具有 2.5V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (2.5-V)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR117 4-20mA 电流环路发送器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2026-1-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIPD126 — 具有电流环路输出和 EMC 保护的桥式传感器信号调节器参考设计

此桥式传感器调节器模块可为以接地为基准的负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器 (PGA),为差分桥式传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,并通过标准 4mA 将电流传输到 20mA 电流环路。附加电路可保护模块免受静电放电 (ESD)、电快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击浪涌的影响。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频