XTR305
- 用户可选:电流或电压输出
- VOUT:±10V(电源电压为 ±20V 时高达 ±17.5V)
- IOUT:±20mA(线性电流高达 ±24mA)
- 40V 电源电压
- 诊断 特性:
- 短路或开路故障指示灯引脚
- 热保护
- 过流保护
- 无需电流分流
- 适用于单输入模式的输出禁用
- 独立驱动器和接收器通道
- 专为可测试性而设计 ™
XTR305 是一个完整的输出驱动器,适用于成本敏感型工业和过程控制 应用供电的绝佳器件。数字 I/V 选择引脚可将输出配置为电流或电压。无需外部分流电阻器。只需要外部增益设置电阻器和环路补偿电容器。
独立的驱动器和接收器通道可提供灵活性。仪表放大器 (IA) 可用于远程电压传感或用作高电压、高阻抗测量通道。在电压输出模式下,提供输出电流的副本,允许计算负载电阻。
利用数字输出选择功能、错误标志以及监控器引脚,可进行远程配置和故障排除。输出和 IA 输入的故障条件以及过热情况由错误标志指示。监控引脚提供有关负载功率或阻抗的持续反馈。为了获得额外的保护,最大输出电流是受限的,并提供过热保护。
XTR305 具有 −40°C 至 +85°C 的额定工业温度范围,电源电压最高可达 40V,并可在 −55°C 至 +125°C 的扩展温度范围内正常运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | XTR305 工业模拟电流或电压输出驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
| 应用手册 | PLC 模拟输出模块架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
XTR300EVM — XTR300 评估模块
The XTR300EVM is intended to provide basic evaluation of the functionality and performance of the XTR300. The XTR300EVM printed circuit board (PCB) is designed to provide:
- Easy handling of the small QFN package with the recommended land pattern for soldering the QFN device.
- Easy access to all pins of (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01633 — 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计
本参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。集成工业输出驱动器:与将多个运算放大器与无源器件一起使用的方案相比,XTR305 具有紧凑的尺寸。输出可通过主机 MCU(例如 C2000™MCU)编程为 ±10V 或 4mA 至 20mA,也可以使用跳线手动配置。错误标志和输出负载监控功能使其成为一款稳健的设计。同一通道还可配置为 ±10V 或 4mA 至 20mA 的模拟输入。该接口适合 C2000 LaunchPad™ 开发套件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。