データシート
CD74HC14
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
このデバイスには、シュミット・トリガ入力の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは 50Ω 入力オシロスコープ アプリケーション向けアナログ フロント エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン アプリケーションと時間ドメイン アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点