DP83TD555J-Q1
- IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
- マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
- チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
- ホスト コントローラ インターフェイス:OA TC10、TC14 準拠 SPI、最大 25MHz に対応
- Ethertype、VLAN、および DMAC 入力フィルタリングを備えた統合 IEEE 802.3 半二重 MAC
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
- バースト モードをサポートする物理層衝突回避 (PLCA)
- の IEEE 802.1AS を使用した TSN
- リモート PHY GPIO 制御
- 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
- OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
- 低消費電力ウェーク ピン:VBAT、WAKE、INH
- OA 準拠の超低スリープ電流
- 12/24/48V 直接 VBAT サポート
- OA TC14 PHY の特長:
- トポロジの検出
- 信号品質表示 (SQI)
- ハーネス欠陥検出 (HDD)
- 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
- GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
- 過熱、低電圧の検出
- MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
- MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
- MDI ピンのための拡張 CMV サポート
- OA PMA、PCS、PLCA、および EMC 準拠
DP83TD555J-Q1 は、IEEE802.3cg 10BASE-T1S および Open Alliance (OA) TC10、TC14 準拠のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) MAC-PHY イーサネット トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイスト ペア ケーブルで、広い同相電圧許容誤差により、10Mbps のマルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重通信をサポートしています。このデバイスは、OA SPI を使用してホスト コントローラまたはスイッチとの通信を実施します。
DP83TD555J-Q1 は IEEE802.3 メディア アクセス コントローラ (MAC) を内蔵しており、SPI を備えたマイコンが 10BASE-T1S バスを使用してイーサネット ネットワークにシームレスに接続できます。
DP83TD555J-Q1 は、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載しており、システムレベルで効率的な消費電力を実現できます。本デバイスは、イーサネット データ ラインによるリモート ウェークアップをサポートしています。ウェークアップ イベントが検出されると、DP83TD555J-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。このデバイスは IEEE 1588v2/802.1AS も内蔵しており、タイムクリティカルな車載と産業用の各アプリケーションに適した高精度の時間同期 とハードウェア タイムスタンプ機能を実現できます。
DP83TD555J-Q1 は、ケーブルの障害検出、低電圧、過熱監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DP83TD555J-Q1 車載用 10BASE-T1S マルチドロップ OA SPI MAC-PHY イーサネット トランシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 15日 |
| 技術記事 | Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |||
| 技術記事 | イーサネットによってソフトウェア定義自動車への移行を加速する 方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |
| 技術記事 | 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |||
| 技術記事 | 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| — (—) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。