DRV8421

アクティブ

18V、2A デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • デュアルHブリッジ モータ ドライバ
    • シングル/デュアルのブラシ付き DC
    • ステッパ
    • ソレノイド
  • 4~18V の動作電源電圧範囲
  • 低オン抵抗:HS + LS = 900mΩ (標準値、25℃)
  • H ブリッジごとの高出力電流
    • 12VおよびTA = 25°Cでの最大駆動電流:2A
    • 12V および TA = 25°C で最大駆動電流4Aを並列モードで対応可能
  • デバイス バージョン:
    • DRV8421A (4 線式入力):独立したハーフブリッジ制御
    • DRV8421B (2 線式入力):スリープ モード、障害検出
  • 類似のLVステッパ ドライバ:
    • DRV8410:1.65~11V (800mΩ RDS(ON))
    • DRV8411:1.65~11V (400mΩ RDS(ON))
    • DRV8411A:1.65~11V (400mΩ RDS(ON))
  • PWM 制御インターフェイス
  • 低電流 3µA スリープ モード (2 線式入力バージョンのみ)
  • 熱特性強化型の表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 故障状態表示ピン (nFAULT) (2 線式入力バージョンのみ)
  • デュアルHブリッジ モータ ドライバ
    • シングル/デュアルのブラシ付き DC
    • ステッパ
    • ソレノイド
  • 4~18V の動作電源電圧範囲
  • 低オン抵抗:HS + LS = 900mΩ (標準値、25℃)
  • H ブリッジごとの高出力電流
    • 12VおよびTA = 25°Cでの最大駆動電流:2A
    • 12V および TA = 25°C で最大駆動電流4Aを並列モードで対応可能
  • デバイス バージョン:
    • DRV8421A (4 線式入力):独立したハーフブリッジ制御
    • DRV8421B (2 線式入力):スリープ モード、障害検出
  • 類似のLVステッパ ドライバ:
    • DRV8410:1.65~11V (800mΩ RDS(ON))
    • DRV8411:1.65~11V (400mΩ RDS(ON))
    • DRV8411A:1.65~11V (400mΩ RDS(ON))
  • PWM 制御インターフェイス
  • 低電流 3µA スリープ モード (2 線式入力バージョンのみ)
  • 熱特性強化型の表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 故障状態表示ピン (nFAULT) (2 線式入力バージョンのみ)

DRV8421 は、家電機器やその他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ モータ ドライバです。このデバイスを使用すると、1 つまたは 2 つの DC モータ、1 つのバイポーラ ステッパ モータ、またはその他の負荷を駆動できます。単純な PWM インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

各 H ブリッジドライバの出力ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。DRV8421 は、各出力から最大 2A または並列モードで 4A の最大電流を駆動できます (12V および TA = 25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。

このデバイスには、4 線式入力 (DRV8421A) または 2 線式入力(DRV8421B) の2 つのバージョンがあります。2 線式入力バージョン (DRV8421B) はイネーブルや障害検出などの機能を備えており、4 線式入力バージョン (DRV8421A) は 4 つの入力端子への信号に基づいて4 つのハーフブリッジを駆動できます。2 線式入力バージョンは、低消費電力のスリープモードも備えています。これにより、内部回路がシャットダウンされ、静止消費電流が非常に小さくなります。このスリープモードは、イネーブル ピンを Low にすることで設定できます。

OCP、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。故障状態は、2 線式入力デバイス DRV8421B では nFAULT ピンで示されます。

DRV8421 は、家電機器やその他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ モータ ドライバです。このデバイスを使用すると、1 つまたは 2 つの DC モータ、1 つのバイポーラ ステッパ モータ、またはその他の負荷を駆動できます。単純な PWM インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

各 H ブリッジドライバの出力ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。DRV8421 は、各出力から最大 2A または並列モードで 4A の最大電流を駆動できます (12V および TA = 25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。

このデバイスには、4 線式入力 (DRV8421A) または 2 線式入力(DRV8421B) の2 つのバージョンがあります。2 線式入力バージョン (DRV8421B) はイネーブルや障害検出などの機能を備えており、4 線式入力バージョン (DRV8421A) は 4 つの入力端子への信号に基づいて4 つのハーフブリッジを駆動できます。2 線式入力バージョンは、低消費電力のスリープモードも備えています。これにより、内部回路がシャットダウンされ、静止消費電流が非常に小さくなります。このスリープモードは、イネーブル ピンを Low にすることで設定できます。

OCP、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。故障状態は、2 線式入力デバイス DRV8421B では nFAULT ピンで示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8421 18V 2A デュアル H ブリッジ ステッパ ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8421BEVM — DRV8421B の評価基板

DRV8421 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8421 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。このデバイスを使用して、1 個または 2 個の DC モーター、1 個のバイポーラ ステッピング モーター、または他の負荷を駆動することができます。出力電流は、各出力から最大 2A、または並列モードの場合は最大 4A を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ガーバー・ファイル

DRV8421xEVM Hardware Files (Rev. A)

SLVC853A.ZIP (5670 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ