データシート
DS32EL0124
- 5 ビットDDR LVDS パラレル・データ・インタフェース
- プログラム可能な受信イコライジング
- 選択可能なDC バランス・デコーダ
- 選択可能なデスクランブラ
- リンク・ステータスの自動検出とネゴシエーションのためのリモート・センス
- 外付けのレシーバ用基準クロックが不要
- LVDS パラレル・インタフェース
- プログラム可能なLVDS 出力クロック遅延
- 出力データの有効信号をサポート
- keep-alive クロック出力をサポート
- チップ内蔵LC VCO
- 冗長シリアル入力(ELX デバイスのみ)
- シリアル出力のリタイミング(ELX デバイスのみ)
- 設定可能なPLL のループ帯域幅
- SMBus 経由で設定可能
- ロック喪失とエラーの報告
- 48 ピンLLP パッケージ、露出DAP 付き
Key Specifications
- 1.25 ~ 3.125Gbps のシリアル・データ・レート
- 125 ~ 312.5MHz のDDR パラレル・クロック
- –40°C~+ 85 ℃の温度範囲
- >8kV 以上のESD (HBM) 保護
- 0.5UI の最小入力ジッタ許容度(1.25Gbps)
DS32EL0124/DS32ELX0124は、FR-4プリント基板バックプレーン、平衡ケーブル、光ファイバ経由の高速シリアル通信用のク ロックとデータのリカバリ・モジュールを内蔵しています。この使いやすいチップセットは、先進の信号とクロック調整機能を FPGA フレンドリなインタフェースとともに統合しています。
DS32EL0124/DS32ELX0124 は、外付けリファレンス・クロックなしで最大3.125Gbps の高速シリアル・データを5 つのLVDS 出力にデシリアライズします。DC バランス・デコーディングを有効にすると、2.5Gbps のアプリケーション・ペイロードが4 つ のLVDS 出力にデシリアライズされます。
DS32EL0124/DS32ELX01214 デシリアライザには、リンク・ステータス状態の信号を対になるDS32EL0421/ELX0421 シリアラ イザに追加の帰還パスなしで自動的に送るリモート・センス機能が備わっています。
これらのデバイスのパラレルLVDS インタフェースは、従来のシングルエンドの広いバス・インタフェースと比較してFPGA I/O ピ ン数や基板配線数が少なくて済むため、EMI の問題も緩和されます。
DS32EL0124/ELX0124 はSMBus インタフェースのほか、制御ピンによってもプログラム可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS32EL0124/ELX0124 125MHz-312.5MHz FPGA-Link Des w/DDR LVDS Parallel I/F データシート (Rev. I 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2011年 12月 12日 | |
アプリケーション・ノート | Expanding the Payload w/FPGA-Link DS32ELX0421 and DS32ELX0124 SER/DES (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS Timing DS32ELX0421 and DS32ELX0124 Serializers and Deserializers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS Timing DS32ELX0421 and DS32ELX0124 Serializers and Deserializers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2009年 7月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。