ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

クワッド ポート コントローラ

製品詳細

Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHU) 56 55 mm² 11 x 5
  • 4つのポート間にわたって制御信号管理とI2C集約をサポート
  • 複数のFPC401を組み合わせることにより、合計56のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
  • 独立したI2Cマルチプレクサ、LEDドライバ、ピン数の多いFPGA/CPLD制御デバイスが不要
  • すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCBの配線の複雑性を低減
  • I2C (最高1MHz)またはSPI (最高10MHz)のホスト制御インターフェイスを選択可能
  • 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
  • 単一ポートおよび複数ポートの低レイテンシの読み取り/書き込み: SPIモードで50µs未満、I2Cモードで400µs未満
  • ブロードキャスト・モードにより、すべてのFPC401コントローラ間にわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
  • 先進のLED機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
  • 割り込みイベントをカスタマイズ可能
  • 独立のホスト側I/O電圧: 1.8V~3.3V
  • 小形のQFNパッケージにより、PCBの裏側でポートの下に配置可能

アプリケーション

  • ToR/集約/コア・スイッチおよびルーターのSFP+/QSFP+ポートの制御
  • SAS外部ケーブル管理インターフェイスの制御
  • ビデオ・スイッチおよびルーターのSFP+/QSFP+ポートの制御

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4つのポート間にわたって制御信号管理とI2C集約をサポート
  • 複数のFPC401を組み合わせることにより、合計56のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
  • 独立したI2Cマルチプレクサ、LEDドライバ、ピン数の多いFPGA/CPLD制御デバイスが不要
  • すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCBの配線の複雑性を低減
  • I2C (最高1MHz)またはSPI (最高10MHz)のホスト制御インターフェイスを選択可能
  • 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
  • 単一ポートおよび複数ポートの低レイテンシの読み取り/書き込み: SPIモードで50µs未満、I2Cモードで400µs未満
  • ブロードキャスト・モードにより、すべてのFPC401コントローラ間にわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
  • 先進のLED機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
  • 割り込みイベントをカスタマイズ可能
  • 独立のホスト側I/O電圧: 1.8V~3.3V
  • 小形のQFNパッケージにより、PCBの裏側でポートの下に配置可能

アプリケーション

  • ToR/集約/コア・スイッチおよびルーターのSFP+/QSFP+ポートの制御
  • SAS外部ケーブル管理インターフェイスの制御
  • ビデオ・スイッチおよびルーターのSFP+/QSFP+ポートの制御

All trademarks are the property of their respective owners.

FPC401クワッド・ポート・コントローラは、SFP+、QSFP+、SASなど一般的なポート・タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC401は4つのポートの低速制御信号およびI2C信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します(I2CまたはSPI)。複数のFPC401を使用すると、ホストに対する1つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。FPC401はPCBの裏側でプレスフィット・コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、このローカル化された方法で制御することにより、I/O数の少ない制御デバイス(FPGA、CPLD、MCU)を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムのBOMコストを削減できます。

FPC401クワッド・ポート・コントローラは、SFP+、QSFP+、SASなど一般的なポート・タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC401は4つのポートの低速制御信号およびI2C信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します(I2CまたはSPI)。複数のFPC401を使用すると、ホストに対する1つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。FPC401はPCBの裏側でプレスフィット・コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、このローカル化された方法で制御することにより、I/O数の少ない制御デバイス(FPGA、CPLD、MCU)を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムのBOMコストを削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、IBIS モデル、デバイスの GUI プロファイルが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FPC401 クワッド・ポート・コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
技術記事 Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment PDF | HTML 2017年 1月 26日
その他の技術資料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

FPC401 IBIS Model

SNLM209.ZIP (222 KB) - IBIS Model
設計ツール

FPC401-DESIGN FPC401 design files

Programmer's guide, SDK, and EVM files.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHU) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ