ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型デジタル入力

ISO1228

アクティブ

電流制限機能と LED 表示機能搭載、8 チャネル、絶縁型、24V ~ 36V デジタル入力レシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 8 Forward/reverse channels 8/0 Data rate (max) (Mbps) 1.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.78
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 8 Forward/reverse channels 8/0 Data rate (max) (Mbps) 1.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.78
SSOP (DFB) 38 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 8 つの構成可能な IEC 61131-2 Type 1/3、または 4 つの Type 2 絶縁型デジタル入力
  • 低消費電力と放熱
    • 選択可能な入力電流制限
    • 入力電流を使用したフィールド側 LED ドライバ
  • シンクまたはソース タイプの入力を構成可能
  • シンク モードでのワイヤ破損検出
  • フィールド側の電力損失検出機能を内蔵
  • プログラム可能な誤作動フィルタ
  • バリアをまたぐ CRC チェックを内蔵
  • シリアル SPI とパラレル出力オプション
    • SPI デイジー チェーン接続をサポート
    • SPI バースト モードをサポート
  • IEC ESD およびサージ保護機能を内蔵
  • 高 CMTI (標準値):75kV/µs
  • VCC1 ロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • AVCC フィールド電源電圧範囲 (シンク モード):8.5V ~ 36V
  • AVCC フィールド電源電圧範囲 (ソース モード):13V ~ 36V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 小型フットプリントの 38-SSOP パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242VPK VIOTM and 637VPK VIORM
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
    • すべての認定は計画中
  • 8 つの構成可能な IEC 61131-2 Type 1/3、または 4 つの Type 2 絶縁型デジタル入力
  • 低消費電力と放熱
    • 選択可能な入力電流制限
    • 入力電流を使用したフィールド側 LED ドライバ
  • シンクまたはソース タイプの入力を構成可能
  • シンク モードでのワイヤ破損検出
  • フィールド側の電力損失検出機能を内蔵
  • プログラム可能な誤作動フィルタ
  • バリアをまたぐ CRC チェックを内蔵
  • シリアル SPI とパラレル出力オプション
    • SPI デイジー チェーン接続をサポート
    • SPI バースト モードをサポート
  • IEC ESD およびサージ保護機能を内蔵
  • 高 CMTI (標準値):75kV/µs
  • VCC1 ロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • AVCC フィールド電源電圧範囲 (シンク モード):8.5V ~ 36V
  • AVCC フィールド電源電圧範囲 (ソース モード):13V ~ 36V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 小型フットプリントの 38-SSOP パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242VPK VIOTM and 637VPK VIORM
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
    • すべての認定は計画中

ISO1228 は、IEC 61131-2 Type 1 および 3 の各特性または 4 チャネル Type 2 特性に構成可能な、8 チャネル絶縁型 24V デジタル入力レシーバです。ISO1228 は、抵抗でプログラム可能な高精度の電流制限と、フィールド側入力電流電源による LED 表示機能を内蔵しているため、システムの消費電力を低減し、基板の温度を下げることができます。ISO1228 は、最小限のハードウェア変更で、ソース タイプまたはシンク タイプのデジタル入力向けに構成できます。シリアル SPI とパラレル出力の両方のモードが利用可能です。バリアをまたぐ断線検出、フィールド側の電源電圧監視、内蔵 CRC は、システムの信頼性向上に役立ちます。グリッチ フィルタを内蔵し、IEC-ESD とサージ保護機能を内蔵しており、堅牢な設計を実現できます。

ISO1228 は、1.71V~5.5V の電源電圧範囲で動作し、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。 フィールド側出力電圧範囲は、シンク モードで 8.5V~36V、ソース モードで 13V~36V がサポートされます。 ISO1228 は、最大 1.5Mbps のデータ レートをサポートし、高速動作のために最小パルス幅 667ns を通過させます。

ISO1228 は、IEC 61131-2 Type 1 および 3 の各特性または 4 チャネル Type 2 特性に構成可能な、8 チャネル絶縁型 24V デジタル入力レシーバです。ISO1228 は、抵抗でプログラム可能な高精度の電流制限と、フィールド側入力電流電源による LED 表示機能を内蔵しているため、システムの消費電力を低減し、基板の温度を下げることができます。ISO1228 は、最小限のハードウェア変更で、ソース タイプまたはシンク タイプのデジタル入力向けに構成できます。シリアル SPI とパラレル出力の両方のモードが利用可能です。バリアをまたぐ断線検出、フィールド側の電源電圧監視、内蔵 CRC は、システムの信頼性向上に役立ちます。グリッチ フィルタを内蔵し、IEC-ESD とサージ保護機能を内蔵しており、堅牢な設計を実現できます。

ISO1228 は、1.71V~5.5V の電源電圧範囲で動作し、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。 フィールド側出力電圧範囲は、シンク モードで 8.5V~36V、ソース モードで 13V~36V がサポートされます。 ISO1228 は、最大 1.5Mbps のデータ レートをサポートし、高速動作のために最小パルス幅 667ns を通過させます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1228 電流制限および診断機能付き 8 チャネル絶縁デジタル入力 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO1228DFB 2026年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
アプリケーション・ノート デジタル入力モジュールで双方向入力信号を使用する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 27日
アプリケーション概要 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
証明書 CQC Certificate for ISO1228DFBR 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート 『ISO1228 を使用してシリアル モードとパラレル モードを動的に切 り替える方法』 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション概要 Space-Saving Design Techniques for Multichannel High-Voltage Digital Input Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 11日
アプリケーション概要 Digital Input Module, Digital Output Module PDF | HTML 2024年 3月 6日
証明書 ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1228DFBEVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

ISO1228DFBEVM は、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO1228EVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モードとソース (供給) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

ISO1228EVM は、シンク (吸い込み) モードまたはソース (供給) モードに構成した、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO1228 IBIS Model

SLLM506.ZIP (86 KB) - IBIS Model
計算ツール

ISO1228-CALC ISO1228 sink source threshold calculator

ISO1228 calculator for calculating voltage thresholds and resistor values for IEC 61131-2 standard
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型デジタル入力
  • ISO1228 電流制限機能と LED 表示機能搭載、8 チャネル、絶縁型、24V ~ 36V デジタル入力レシーバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFB) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ