ハードウェア開発
評価ボード
TRF370417EVM — TRF370417 評価モジュール
TSW40RF82EVM リファレンス デザインは、DAC38RF82 を高性能変調器 TRF370417EVM に接続するためのプラットフォームを提供します。TRF370417EVM は、マイクロ波バックホール アプリケーションで一般的な場合と同様に、最大 6GHz の広帯域信号を変調できます。TRF370417 デバイスの代わりに、より適切な高周波デバイスを使用することもできます。デジタル/アナログ コンバータ(DAC)と変調器との間のインターフェイスに必要な変更は最小限です。このデザインは、TSW40RF82EVM と TRF370417EVM との間のインターフェイス方法を示します。
EVMユーザー ガイド:
PDF