TIDA-01240

RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-01240

設計ファイル

概要

9GSPS 16 ビット デジタル-アナログ コンバータ (DAC) である DAC38RF80 を使用した RF サンプリング アーキテクチャを使用して、S バンド マルチファンクション フェーズド アレイ レーダー (MPAR) に適した波形の合成を実証します。RF サンプリング送信アーキテクチャにより、シグナル チェーンが簡素化され、データ コンバータがアンテナの近くに配置されるため、高い柔軟性と性能が実現します。

特長
  • S バンド トランスミッタのリファレンス デザイン
  • 広帯域周波数の柔軟性および計画
  • マルチチャネル FM 変調チャープ波形を使用したデモ
  • テスト済みリファレンス デザインには、評価基板 (EVM)、構成ソフトウェア、ユーザー ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC75.PDF (831 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ26.PDF (113 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ25.PDF (293 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ28.ZIP (2162 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD82.ZIP (976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ27.PDF (2452 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ24.PDF (202 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27761LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38RF80デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62095DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール

DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01240 RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC38RF80EVM DAC38RF80 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01240 RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01215 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用 TIDA-01240 RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン
評価ボード
DAC38RF80EVM DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC38RF82EVM DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC38RF89EVM DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板
ダウンロードオプション

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2020/08/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01215 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用 TIDA-01240 RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン
評価ボード
DAC38RF80EVM DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC38RF82EVM DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC38RF89EVM DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RF Sampling S-Band Radar Transmitter Reference Design 2017/02/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。