DAC38RF80EVM
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF80EVM
概要
DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア インターフェイスも用意されています。
特長
- DAC38RF80/84/90 を最大 9-GSPS のサンプリング レートで評価可能
- FMC 経由で最大 12.5Gbps の SerDes シグナリング レートをサポート
- システム クロック生成を簡素化する優れた位相ノイズ特性を備えた 2 個のオンチップ PLL は、外部クロック モードもサポートしています
- バランスからアンバランスへの変換のための 2:1 インピーダンス トランスを備えた AC 結合出力
- 使いやすいソフトウェア インターフェイスとデータ パターン生成ツール
DC 電源アダプタ
USB ケーブル
DC/DC converters
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) | 2017/03/24 | |||
| 証明書 | DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE | 2016/10/28 |