LM317MQ
- 調節可能な出力電圧範囲 (VOUT):1.25V ~ 37V
- 出力電流 (IOUT):最大 500mA
- 内蔵短絡電流制限および過熱保護
- 出力コンデンサなしでも安定
- 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
- パッケージ:
- 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223 (RθJA: 77.7°C/W)
- 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252 (RθJA: 31.7°C/W)
LM317M および LM317MQ は、1.25V ~ 37V の出力電圧範囲にわたって 0.5A の出力電流を供給できる調整可能な 3 ピンの正電圧レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。このデバイスは電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護の各機能を内蔵しています。
デバイスはフローティング レギュレータであり、デバイスのグランド端子はありません。静止電流はグランドへと流れ込むのではなく、負荷へと流れます。入出力間の最大差動が 40V を超えない場合、常に数百ボルトのレギュレートされた出力電圧が可能です。本デバイスは、単一の抵抗で制御されるフローティング電流源として機能します。
また、このデバイスには、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための出力コンデンサは必要ありません。オプションで、電解コンデンサまたはタンタル出力コンデンサを追加して、過渡応答を改善します。セラミック出力コンデンサが用意されていますが、過渡に出力リンギングが発生する可能性があります。高いリップル除去比を実現するには、任意のタイプのコンデンサで ADJUST ピンをバイパスします。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM317M、LM317MQ 3 ピン可変レギュレータ データシート (Rev. Q 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2025年 10月 17日 |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価基板
LM317A-337N-EVM は、可変レギュレータである LM317A と、その負の補数である LM337-N の標準的なアプリケーションを提示します。この評価基板 (EVM) は、各デバイスで SOT-223 パッケージ オプションを採用しており、最大 1A の負荷電流を供給します。この評価基板は、1.5A 動作向けに TO-220 バージョンのデバイスを実装できるように容易に変更できる設計を採用しています。この評価基板は、個人用コンデンサを選択するための十分なフットプリント スペースを備えており、4 層の銅層とヒートシンクのスペースで、優れた消費電力を実現しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。