LM3670
- Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltages (VOUT): 0.7 V to 2.5 V
- Fixed Output Voltages: 1.2 V, 1.5 V, 1.6 V, 1.8 V, 1.875 V, 3.3V
- 15-µA Typical Quiescent Current
- 350-mA Maximum Load Capability
- 1-MHz PWM Fixed Switching Frequency (Typical)
- Automatic PFM and PWM Mode Switching
- Low Dropout Operation – 100% Duty Cycle Mode
- Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
- Internal Soft Start
- 0.1-µA Typical Shutdown Current
- Current Overload Protection
- Operates from a Single Li-Ion Cell or Three-Cell NiMH/NiCd Batteries
- Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (One Inductor, Two Ceramic Capacitors)
The LM3670 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultralow voltage circuits from a single Li-Ion cell or three-cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 350-mA load current, over an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version.
The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems. Automatic intelligent switching between pulse width modulation (PWM) low-noise and pulse frequency modulation (PFM) low-current mode offers improved system control. During full-power operation, a fixed-frequency 1-MHz (typical) PWM mode drives loads from approximately 70 mA to 350 mA maximum, with up to 95% efficiency. Hysteretic PFM mode extends the battery life through reduction of the quiescent current to 15 µA (typical) during light current loads and system standby. Internal synchronous rectification provides high efficiency (90% to 95% typical at loads between 1 mA and 100 mA). In shutdown mode (enable (EN) pin pulled low) the device turns off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typical).
The LM3670 is available in a 5-pin SOT-23 package. A high switching frequency (1 MHz typical) allows use of tiny surface-mount components. Only three external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors, are required.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3670 Miniature Step-Down DC-DC Converter for Ultralow Voltage Circuits データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 2月 18日 | ||
| アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キット
1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キットは AM65x IDK (TMDX654IDKEVM) 向けアドオン アクセサリで、HMI、産業用 PC やディスプレイを必要とする他の使用事例の評価のためにタッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。この1280x800 LCD ディスプレイアクセサリキットにはAM65x EVM (TMDX654GPEVM) がバンドルされていますが、代替品として個別に購入することもできます。LCD 画面は WXGA 解像度(1280 x 800)の 10.1 インチ ディスプレイで、10 の静電容量性タッチをサポートします。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。