ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

75V、0.5A 降圧スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載用デバイスをスタンドアロンのデータシート (SNOSB22) へ移動

    75V、750mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~75V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、LM5574 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載用デバイスをスタンドアロンのデータシート (SNOSB22) へ移動

    75V、750mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~75V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、LM5574 を使用するカスタム設計を作成

LM5574 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM5574 は 6V ~ 75V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 750mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 0.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM5574 のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは 16 ピン TSSOP パッケージで供給されます。LM5574 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

LM5574 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM5574 は 6V ~ 75V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 750mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 0.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM5574 のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは 16 ピン TSSOP パッケージで供給されます。LM5574 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5574 75V、0.5A、降圧スイッチング レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1568 LM5574 Evaluation Board (jp) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (jp) 2007年 3月 17日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5574EVAL — 75V、0.5A、降圧スイッチング・レギュレータ

The LM5574 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5574 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 0.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM310A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 PSpice Average Model

SNVM311.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM933.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM934A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

リファレンス・デザイン

TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。  このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01054 — 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン

TIDA-01054 リファレンス デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。この降圧コンバータは、不要な EMI ノイズによる劣化を抑えながら、基板スペースを節約しつつ、電源ソリューションを信号経路の近くに配置することを可能にします。このリファレンス デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン

TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。  このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、20 ビット差動入力 ADC のダイナミック レンジを向上させる高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けに設計されています。多くの DAQ システムには、十分な信号ダイナミック レンジを確保するために、広い FSR (フルスケール レンジ) での測定能力が必要とされます。逐次比較型 ADC 用の以前のリファレンス デザインの多くには、THS4551 FDA (完全差動アンプ) が使用されています。ただし、THS4551 は最大 5.4V の電源電圧に制限されており、5V のリファレンス電圧で逐次比較型 ADC のダイナミック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン

TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ