TIDA-01055

高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン

TIDA-01055

設計ファイル

概要

TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。  このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用して、15.77 ビットのシステム ENOB(実効ビット数)を実現します。

特長
  • 電圧リファレンスから生成されるノイズを低減する 2 段バッファ設計
  • 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を駆動するスルーレート特性を備えた、新しい低消費電力リファレンス ドライバを実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU374A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSN1.PDF (872 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSN0.PDF (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSN3.ZIP (17037 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDU0.ZIP (1228 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSN2.PDF (3716 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSM9.PDF (914 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA378ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14202リード付き SMT-TO パッケージ封止の SIMPLE SWITCHER® 6V ~ 42V、2A 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14203リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、3A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM7705低ノイズ、負のバイアス ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G80低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA837低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A3001-EPエンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS9110拡張シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHC1G04シングル 2V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK00804B低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM557475V、0.5A 降圧スイッチング レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM460013.5 ~ 60V、1A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高性能DAQシステム用のADC基準電圧バッファ最適化のリファレ ンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/04/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン TIDA-01052 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン TIDA-01053 ダイナミック レンジの広い計測を行うために、THD、ノイズ、SNR を最適化する、ADC ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン TIDA-01056 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。