TIDA-01056
電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン
TIDA-01056
概要
このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。 このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。
特長
- DC から DC への EMI がシステム性能に及ぼす影響を最小化する電源設計
- 2 つの 20 ビット逐次比較型 ADC チャネル
- リピート可能なチャネル数の多いシステム向けのモジュール型フロント エンド リファレンス デザイン
- 最大 ±4V の入力信号 (8Vpp 差動)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV01.PDF (124 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2