ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM73606-Q1

アクティブ

車載認証済み、3.5V ~ 36V、6A 同期整流降圧型電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460-Q1 アクティブ 車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ Smaller package, higher performance
LM63460-Q1 アクティブ 自動車用、強化型 QFN パッケージ封止、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency at light load, lower EMI with HotRod™ QFN packaging and spread spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 96
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • ウェッタブル・フランク QFN パッケージ (WQFN)
  • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
  • 低静止電流
    • シャットダウン時 0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時 15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~ 2.2MHz
  • 自動モードまたは強制 PWM モードをピンで選択可能
  • プリバイアス負荷へのスタートアップ、固定または可変のソフトスタート時間、トラッキング
  • 外部クロックへの同期、内部補償、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル
  • サイクル単位の電流制限、ヒカップ、UVLO、サーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer により、LM73605-Q1 または LM73606-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • ウェッタブル・フランク QFN パッケージ (WQFN)
  • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
  • 低静止電流
    • シャットダウン時 0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時 15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~ 2.2MHz
  • 自動モードまたは強制 PWM モードをピンで選択可能
  • プリバイアス負荷へのスタートアップ、固定または可変のソフトスタート時間、トラッキング
  • 外部クロックへの同期、内部補償、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル
  • サイクル単位の電流制限、ヒカップ、UVLO、サーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer により、LM73605-Q1 または LM73606-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM73605-Q1/LM73606-Q1 デバイス・ファミリは 3.5V~36V の範囲の電源電圧から最大 5A (LM73605-Q1) または 6A (LM73606-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 は、非常に小さなソリューション・サイズで非常に優れた効率と出力精度を提供します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、 外部クロックへの同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、 可変ソフトスタート 、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションについて柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時の自動周波数フォールドバック と、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護が搭載されています。LM73605-Q1 および LM73606-Q1 デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

LM73605-Q1/LM73606-Q1 デバイス・ファミリは 3.5V~36V の範囲の電源電圧から最大 5A (LM73605-Q1) または 6A (LM73606-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 は、非常に小さなソリューション・サイズで非常に優れた効率と出力精度を提供します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、 外部クロックへの同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、 可変ソフトスタート 、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションについて柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時の自動周波数フォールドバック と、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護が搭載されています。LM73605-Q1 および LM73606-Q1 デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7360x-Q1 3.5V~36V、5A または 6A の同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 14日
機能安全情報 LM73606-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM73606EVM-5V-400K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 6A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM73606 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBE5.ZIP (240 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM73606 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBE4.ZIP (8 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian