LM73605
- 同期整流
- ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
- 低い静止電流
- シャットダウン時0.8µA (標準値)
- アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低いMOSFETオン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 外部バイアス入力により効率を向上
- 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
- 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
- 外部クロックに同期可能
- 内部補償
- パワー・グッド・フラグ出力
- 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
- 柔軟なソフトスタート機能:
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- 固定または可変のソフトスタート時間
- 出力電圧トラッキング
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成
LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM73605/LM73606 3.5V~36V、5Aまたは6A同期整流降圧型電流コンバータ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 27日 |
| 機能安全情報 | LM73605 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技術記事 | How to add hysteresis to a DC/DC converter | PDF | HTML | 2018年 11月 12日 | |||
| 技術記事 | Effects of IC package on EMI performance | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 | |||
| 技術記事 | Vary the output voltage in an inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2017年 10月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板
LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板
LM73605EVM-5V-400K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。
LM73605 Inverting and non-inverting PSpice Transient Model
LM73605 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01458 — 超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。