LMC6762
- (特に記述のない限り標準値)
- 低消費電力 (最大値): IS = 10µA
- 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 15V
- レール ツー レール入力同相電圧範囲
- レール ツー レール出力スイング (電源の 100mV 以内、@ V+ = 2.7V、および ILOAD = 2.5mA)
- 短絡保護回路:40mA
- 伝搬遅延 (@ V+ = 5V、100mV オーバードライブ):420ns
LMC6762 は、最大電源電流が 10µA の超低消費電力デュアル コンパレータです。2.7V ~ 15V の広い電源電圧範囲で動作するように設計されています。LMC6762 は、3V デジタル システムの要求を満たすため、2.7V での仕様を保証しています。
LMC6762は、両方の電源を超える入力同相電圧範囲を備えています。これは、低電圧アプリケーションにとって大きな利点です。また、LMC6762 にはプッシュプル出力も備えられており、プルアップ抵抗なしでロジック デバイスに直接接続できます。
LMC6762 は、静止電力消費が 50µW (@ V+ = 5V) であるため、携帯電話やハンドヘルド エレクトロニクスのアプリケーションに最適です。超低電源電流も、電源電圧に依存しません。2.7V での動作を保証し、レール ツー レール性能を達成しているため、このデバイスはバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。
このデバイスのオープン ドレイン バージョンについては、LMC6772 データシートを参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMC6762 デュアル マイクロパワー レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ (プッシュプル出力付き) データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| その他の技術資料 | Die D/S LMC6762 MDA Dual Micro-Pwr Rail-Rail Input Cmos Compw/ Push-Pull Output | 2012年 9月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン
TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン
TIDA-01442 — ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン
TIDA-00431 — RF サンプリング 4-GSPS ADC、リファレンス デザイン、8GHz DC 結合差動アンプを使用
4GSPS の A/D コンバータ (ADC) と 8GHz の DC 結合型完全差動アンプのフロント エンドを採用した、広帯域 RF レシーバのリファレンス デザインです。アンプのフロントエンドは信号の利得を提供するとともに、DC までの信号を取り込むことを可能にします。これは、バラン結合入力では実現できません。
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。