TIDA-01028

高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-01028

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR 性能を最大化するためにも使用されます。このリファレンス デザインには、JESD204B をサポートする低位相ノイズのクロック ツリーも採用されています。LMX2594 広帯域 PLL と LMK04828 シンセサイザおよびジッタ クリーナを使用して、このデザインを実装しています。

特長
  • タイム インターリーブ型の 12 ビット RF サンプリング ADC を複数使用し、最大 12.8GSPS のサンプリング レートを実現
  • アナログ フロント エンドは最大 6GHz の帯域幅をサポート
  • サンプル クロックの位相の微調整 (19fs の分解能)
  • 複数の ADC の位相同期
  • 12V 入力で効率が 85% を上回るコンパニオン電源のリファレンス デザイン
  • JESD204B はレーン数 8/16/32 の JESD レーンをサポートし、レーンごとに最大 12.8Gbps のデータ レートに対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU699.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ72.PDF (2941 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ71A.PDF (241 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ74.ZIP (41929 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC2.ZIP (13521 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ73.PDF (28699 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ70.PDF (4790 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028AQ-Q1車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK003044 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH64014.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G535V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LT012AQ-Q1車載対応、LVDS 差動ライン レシーバ

データシート: PDF
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259264.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ5200RFデュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9534A割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS8213017V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2594位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価モジュール

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
評価ボード

TSW14J57EVM — データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-010128 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン TIDA-010131 レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン TIDA-010132 レーダーアプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバのリファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01027 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-01442 ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-010128 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン TIDA-010131 レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン TIDA-010132 レーダーアプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバのリファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01027 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-01442 ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速オシロスコープ / 広帯域デジタイザ向け 12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/26
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/06/04
ホワイト・ペーパー Interleaving ADCs for Higher Sample Rates 2005/02/01
アプリケーション・ノート Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 2001/11/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01027 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。