ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3650R035

アクティブ

統合型ドライバと保護機能内蔵、650V、35mΩ、TOLL パッケージ化 GaN FET

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 35 ID (max) (A) 20 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Over Current Protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 35 ID (max) (A) 20 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Over Current Protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-OTHER (KLA) 9 115.632 mm² 9.9 x 11.68
  • ゲート ドライバ内蔵、650V、35mΩ の GaN 電力 FET
    • >200V/ns の FET ホールド オフ
    • 調整可能なスルーレートによるスイッチングパフォーマンスの最適化と EMI の軽減
      • 10V/ns から 80V/ns の有効化スルーレート
      • 10V/ns からフルスピードの有効化スルーレート
    • 電源ピンと入力ロジック ピンの 9V から 26V の電圧範囲で動作します
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と応答時間 300ns 未満のラッチ付き短絡保護
    • のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • LMG3656R035 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電圧検出機能 (ZVD) を備えています。
    • LMG3657R035 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電流検出機能 (ZCD) を備えています。
  • サーマル パッド付き 9.8mm × 11.6mm TOLL パッケージ
  • ゲート ドライバ内蔵、650V、35mΩ の GaN 電力 FET
    • >200V/ns の FET ホールド オフ
    • 調整可能なスルーレートによるスイッチングパフォーマンスの最適化と EMI の軽減
      • 10V/ns から 80V/ns の有効化スルーレート
      • 10V/ns からフルスピードの有効化スルーレート
    • 電源ピンと入力ロジック ピンの 9V から 26V の電圧範囲で動作します
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と応答時間 300ns 未満のラッチ付き短絡保護
    • のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • LMG3656R035 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電圧検出機能 (ZVD) を備えています。
    • LMG3657R035 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電流検出機能 (ZCD) を備えています。
  • サーマル パッド付き 9.8mm × 11.6mm TOLL パッケージ

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG365xR035 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

調整可能なゲート ドライブ強度により、独立な有効化と最大限無効化スルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。ターンオンのスルーレートは 10V/ns から 80V/ns まで変化しますが、ターンオフのスルーレート、負荷電流の大きさに応じて 10V/ns から最大値に制限することができます。保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、サイクル単位の電流制限、短絡保護、および過熱保護が搭載されています。LMG3651R035は、外部デジタル アイソレータに電源を供給するための 5V LDO 出力を LDO5V ピンに備えています。LMG3656R035 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。LMG3657R035 は、ドレイン-ソース間電流が負であり、ゼロクロスポイント検出時に Low に遷移すると ZCD ピンを High に設定するゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えています。

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG365xR035 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

調整可能なゲート ドライブ強度により、独立な有効化と最大限無効化スルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。ターンオンのスルーレートは 10V/ns から 80V/ns まで変化しますが、ターンオフのスルーレート、負荷電流の大きさに応じて 10V/ns から最大値に制限することができます。保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、サイクル単位の電流制限、短絡保護、および過熱保護が搭載されています。LMG3651R035は、外部デジタル アイソレータに電源を供給するための 5V LDO 出力を LDO5V ピンに備えています。LMG3656R035 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。LMG3657R035 は、ドレイン-ソース間電流が負であり、ゼロクロスポイント検出時に Low に遷移すると ZCD ピンを High に設定するゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG365xR035 ドライバと保護機能を内蔵した 650V、 35 mΩ GaN FET データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 以整合式 TOLL 封裝 GaN 裝置推動電源供應設計創新 PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 統合型 TOLL パッケージ化 GaN デバイスを使用した電源設計の 革新を推進 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 통합 TOLL 패키지형 GaN 장치를 사용해 전원 공급 장치 설계 혁신 주도 PDF | HTML 2025年 3月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

LMG3650EVM-114 — LMG3650R035 ドーターカード

LMG3650R035 評価基板 (EVM) は、2 個の LMG3650R035 GaN FET をハーフ ブリッジとして構成し、過熱保護機能、サイクルごとの過電流保護機能、ラッチ付き短絡非飽和保護機能を搭載しているほか、絶縁型バイアス電源またはブートストラップ電源のテストに必要なすべての補助ペリフェラル回路を組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-OTHER (KLA) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ