TIDA-010954

600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

TIDA-010954

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。

特長
  • 太陽光発電 (PV) または BESS アプリケーション向けの単一段 DC/AC および AC/DC コンバータ
  • 双方向電力フローと無効電力補償に対応
  • 単一コントローラで実装されたデジタル制御:TMS320F28P55x
  • -40℃~+85℃の産業用温度範囲
出力電圧オプション TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
Vin(最小)(V) 27 200
Vin(最大)(V) 55 250
Vout (Nom) (V) 230 40
Iout(最大)(V) 2.6 16
出力電力(W) 598 640
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC AC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU988.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME48.PDF (844 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME47.PDF (349 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME50.ZIP (9445 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX6.ZIP (2285 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME49.PDF (5714 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME46.PDF (1157 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28P559SG-Q1150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R026100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28P559SJ-Q1車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1123AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA185超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6762汎用、50Mbps、6 チャネル (4/2) デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3650R035統合型ドライバと保護機能内蔵、650V、35mΩ、TOLL パッケージ化 GaN FET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5164超低静止電流 IQ、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41140 280W digital asymmetrical half bridge (AHB) DC-DC converter reference design TIDA-010938 バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン TIDA-010954 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41140 280W digital asymmetrical half bridge (AHB) DC-DC converter reference design TIDA-010938 バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン TIDA-010954 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010954 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDME56 — TIDA-010954 PLECSim Simulation file

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010954 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

TIDME56 TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2025/06/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010954 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 600W GaN ベース単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/05
技術記事 TOLL GaN を採用してソーラー エネルギー システムの限界を押し 上げる PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/28
ホワイト・ペーパー Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance PDF | HTML 2025/03/27

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。