LMR36503
- 堅牢な産業用途向けの設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 最大 70V の入力過渡保護
- 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
- 低 EMI と最小化されたスイッチ・ノード・リンギング
- 可変、5V 固定の出力電圧を選択可能
- スケーラブルな産業用電源に最適
- LMR36506 (65V、600mA) とピン互換
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz (RT ピン・バリアントの場合)
- ソリューションのサイズとコストを最小化
- 内部補償による最高の電力密度と外付け部品数の低減
- ウェッタブル・フランクを利用可能な超小型 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力
- 1MHz で 90% を超えるピーク効率 (5VOUT 可変)
- 無負荷時の非常に低い動作静止電流
- 24VIN から 3.3VOUT で 4µA (固定出力オプション)
LMR36503 は、業界で最も小さな 2mm × 2mm HotRod パッケージの 65V、0.6A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 5 V および他の可変出力電圧をサポートしています。この過渡耐性により、入力過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36503 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36503 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。パワー・グッド・フラグは、内蔵のグリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。LMR36503 はソリューション・サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR36503 3V~65V、0.3A、超小型の同期整流降圧コンバータ、超低 IQ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 12月 12日 |
| 機能安全情報 | LM706A0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| 証明書 | LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| 技術記事 | Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 | |||
| アプリケーション概要 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 | ||||
| Analog Design Journal | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014年 1月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™
このBoosterPack™は、Sitara™ AM243x MCU搭載のLP-AM243 TI LaunchPad™キットと連動するように設計されています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO (...)
LMR36503EVM — 3V ~ 65V、0.3A、超小型、同期整流降圧コンバータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。