LMR36503-Q1
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 70% を超える効率 ( 5mA 時)
- Iq:4µA (スイッチング時、24VIN、3.3VOUT、固定出力オプション)
- 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
- ウェッタブル・フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 内部補償
- 車載アプリケーション向けの設計:
- 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- CISPR 25 EMI 規格に準拠した疑似ランダム・スペクトラム拡散機能
- 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
- 可変、3.3V および 5V 固定の出力電圧を選択可能
- MODE/SYNC ピン・バリアントでは同期可能
- 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピン・バリアントの場合)
- LMR36506-Q1 (65V、600mA) とピン互換
LMR36503-Q1 は、業界で最も小さな 2mm × 2mm の HotRod™ パッケージの 65V、 0.3A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V、5V およびその他の可変出力電圧をサポートしています。
LMR36503-Q1はピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。 LMR36503-Q1は、広い入力動作範囲により、入力電圧に深いサグ状態が生じたときも動作し続けるため、過酷なコールド・クランク開始インパルスに耐える車載用アプリケーションに最適です。 LMR36503-Q1 の PGOOD フラグは、出力電圧の状態を正確に示すため、外部のスーパーバイザは不要です。FPWM から PFM へのシームレスな移行と、超低スタンバイ静止電流により、 LMR36503-Q1 は小さな出力負荷ではるかに高いシステム効率をサポートします。MODE/SYNC ピン・バリアントは、 LMR36503-Q1 を外部クロックに同期させるのに役立ちます。適切な抵抗を選択することで、 LMR36503-Q1 RT ピン・バリアントは、目的の任意のスイッチング周波数に外部でプログラムすることもできます。 LMR36503-Q1 の豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR36503-Q1 3V~65V、0.3A サイズと軽負荷時効率を最適化した同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 13日 |
| ホワイト・ペーパー | 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ | PDF | HTML | 2026年 4月 7日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 機能安全情報 | LMR3650x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 26日 | |||
| 技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR36503MSCEEVM — LMR360503E-Q1 評価基板
LMR36503E-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、65V、0.3A の DC/DC 降圧レギュレータです。LMR36503E-Q1 評価基板 (EVM) は 5.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、5V の安定化出力電圧で最大 0.3A の負荷電流を供給します。LMR36503MSCEEVM は全負荷時に 1.5% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整設定することも可能です。
LMR36506EVM — 車載 3V ~ 65V 入力、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36506MSCEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36506-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR36506MSCEVM を使用して、LMR36503-Q1 を評価することもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。