ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR36503E-Q1

アクティブ

車載対応、3V ~ 65V、0.3A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 175 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 175 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 0:-40℃~+150℃、TA
  • 5mA で 70% 超の効率
    • Iq:4µA (スイッチング時、24VIN、3.3VOUT、固定出力オプション)
  • 小さな設計サイズとわずかな部品コスト
    • ウェッタブル フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
    • 内部補償
  • 車載アプリケーション用に設計:
    • 接合部温度範囲:-40°C~+175°C
    • CISPR 25 EMI 規格に準拠した疑似ランダム スペクトラム拡散機能
    • 幅広い入力電圧範囲:3V (立ち下がりスレッショルド)~65V
    • 可変、3.3V 固定の出力電圧を選択可能
    • MODE/SYNC ピン バリアントでは同期可能
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピン バリアントの場合)
    • 機能安全対応
    • LMR36503-Q1 (65V、300mA) とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36503E-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 0:-40℃~+150℃、TA
  • 5mA で 70% 超の効率
    • Iq:4µA (スイッチング時、24VIN、3.3VOUT、固定出力オプション)
  • 小さな設計サイズとわずかな部品コスト
    • ウェッタブル フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
    • 内部補償
  • 車載アプリケーション用に設計:
    • 接合部温度範囲:-40°C~+175°C
    • CISPR 25 EMI 規格に準拠した疑似ランダム スペクトラム拡散機能
    • 幅広い入力電圧範囲:3V (立ち下がりスレッショルド)~65V
    • 可変、3.3V 固定の出力電圧を選択可能
    • MODE/SYNC ピン バリアントでは同期可能
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピン バリアントの場合)
    • 機能安全対応
    • LMR36503-Q1 (65V、300mA) とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36503E-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR36503E-Q1 は、2mm × 2mm の HotRod パッケージの 65V、0.3A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最高 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定3.3V、5V およびその他の可変出力電圧をサポートしています。

LMR36503E-Q1はピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36503E-Q1 は、広い入力動作範囲により、入力電圧が大きく低下したときも動作し続けるため、過酷なコールド クランク開始インパルスに耐える車載用アプリケーションに最適です。LMR36503E-Q1 の PGOOD フラグは、出力電圧の状態を正確に示すため、外部のスーパーバイザは不要です。FPWM から PFM へのシームレスな移行と、超低スタンバイ静止電流により、LMR36503E-Q1 は小さな出力負荷ではるかに高いシステム効率をサポートします。MODE/SYNC ピン バリアントは、LMR36503E-Q1 を外部クロックに同期させるのに役立ちます。適切な抵抗を選択することで、LMR36503E-Q1 の RT ピン バリアントは、目的の任意の動作スイッチング周波数に外部でプログラムすることもできます。LMR36503E-Q1 の豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LMR36503E-Q1 は、2mm × 2mm の HotRod パッケージの 65V、0.3A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最高 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定3.3V、5V およびその他の可変出力電圧をサポートしています。

LMR36503E-Q1はピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36503E-Q1 は、広い入力動作範囲により、入力電圧が大きく低下したときも動作し続けるため、過酷なコールド クランク開始インパルスに耐える車載用アプリケーションに最適です。LMR36503E-Q1 の PGOOD フラグは、出力電圧の状態を正確に示すため、外部のスーパーバイザは不要です。FPWM から PFM へのシームレスな移行と、超低スタンバイ静止電流により、LMR36503E-Q1 は小さな出力負荷ではるかに高いシステム効率をサポートします。MODE/SYNC ピン バリアントは、LMR36503E-Q1 を外部クロックに同期させるのに役立ちます。適切な抵抗を選択することで、LMR36503E-Q1 の RT ピン バリアントは、目的の任意の動作スイッチング周波数に外部でプログラムすることもできます。LMR36503E-Q1 の豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36503E-Q1 3V~65V、 0.3A 、 サイズと軽負荷時効率を最適化した車載用、グレード 0 の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 1日
機能安全情報 LMR36503E-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 6月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36503MSCEEVM — LMR360503E-Q1 評価基板 

LMR36503E-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、65V、0.3A の DC/DC 降圧レギュレータです。LMR36503E-Q1 評価基板 (EVM) は 5.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、5V の安定化出力電圧で最大 0.3A の負荷電流を供給します。LMR36503MSCEEVM は全負荷時に 1.5% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整設定することも可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR36503MSC-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMC16.ZIP (528 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36503MSC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMC17.ZIP (530 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36503RS3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMC26.ZIP (517 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMR36503E-Q1-CALC LMR36503, LMR36503-Q1, LMR36503E-Q1 converter quickstart tool

Welcome to the quickstart design tool for the LMR36503, LMR36503-Q1, and LMR36503E-Q1. This tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above converter family to meet application requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian