PCA9536
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
- 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の I/O ポート
- 400kHz の高速 I2C バス
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源オン時のグリッチなし
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- SCL/SDA 入力にノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 4 ビット I/O エクスパンダは、2.3V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイス [シリアル・クロック (SCL)、シリアル・データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
PCA9536 は、構成 (入力または出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW) 用の 4 ビット・レジスタを搭載しています。電源オン時、I/O は VCC への弱いプルアップを備えた入力として構成されます。ただし、システム・コントローラが I/O 構成ビットに書き込むことにより、I/O を入力または出力とすることができます。PCA9536 に外部から信号が印加されていない場合、内部プルアップ抵抗により、電圧レベルは 1 すなわち HIGH になります。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力ポート・レジスタに保存されます。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。システム・コントローラはすべてのレジスタを読み出すことができます。
タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、システム・コントローラは、パワーオン・リセット機能を利用して PCA9536 をリセットできます。これにより、レジスタはデフォルト状態になり、I2C/SMBus ステート・マシンは初期化されます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は、LED を直接駆動できるように大電流駆動能力を備えていますが、消費電流は小さくなっています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター・スタック、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。