REF6025
- 優れた温度ドリフト係数性能
- -40℃~+125℃の範囲で5ppm/℃ (最大値)
- 非常に低ノイズ
- 総ノイズ: 47µFコンデンサで5µVRMS
- 1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 3µVPP/V
- ADCドライブ・バッファ内蔵
- 低い出力インピーダンス: 50mΩ未満(0~200kHz)
- ADS8881との組み合わせで最初のサンプルでも18ビットの精度
- バースト・モードのDAQシステムに対応
- 低い消費電流: 820μA
- 低いシャットダウン時電流: 1µA
- 高い初期精度: ±0.05%
- 非常に低いノイズと歪み
- SNR: 100.5dB、THD: -125dB (ADS8881)
- SNR: 106dB、THD: -120dB (ADS127L01)
- 出力電流ドライブ: ±4mA
- 短絡電流をプログラム可能
- ADS88xxファミリのSAR ADCおよびADS127xxファミリの広帯域ΔΣ ADCのREFピンを駆動できることを確認済み
アプリケーション
- ATEテスターおよびオシロスコープ
- テストおよび計測機器
- PLC用のアナログ入力モジュール
- 医療用機器
- 高精度データ・アクイジション・システム
All trademarks are the property of their respective owners.
REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度データ・コンバータのREFピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。ほとんどの高精度SARおよびデルタ-シグマADCでは、変換プロセス中に、バイナリ重み付けされたコンデンサをREFピン上に切り替えます。この動的な負荷をサポートするため、電圧リファレンスの出力は、低い出力インピーダンス(高い帯域幅)のバッファを経由する必要があります。REF6000ファミリのデバイスは、ADS88xxファミリのSAR ADC、ADS127xxファミリのデルタ-シグマADC、および他のD/Aコンバータ(DAC)のREFピンを駆動するのに最適ですが、他の用途にも使用できます。
REF6000ファミリの電圧リファレンスは、ADS8881のREFピンを駆動中の最初の変換時でも出力電圧が1 LSB (18ビット)以上低下しません。この機能は、バースト・モード、イベント・トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング・レートのデータ・アクイジション・システムに非常に便利です。REF6000ファミリのREF60xxバリエーションは、最大温度ドリフト係数の定格がわずか5 ppm/℃で、電圧リファレンスと低インピーダンスの出力バッファの両方の組み合わせについて、初期精度が0.05%です。REF6000ファミリの各種の温度ドリフト係数オプションについては、を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF60xx 高精度電圧リファレンス、内蔵ADCドライブ・バッファ付 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 9月 22日 |
| 製品概要 | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022年 7月 31日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| その他の技術資料 | 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) | 2021年 5月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2021年 2月 26日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS127L01EVM — ADS127L01 評価基板
ADS127L01EVM は ADS127L01 向け評価プラットフォームです。ADS127L01 は 24 ビットのデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) で、データレートは最大 512kSPS です。優れた DC 精度と卓越した AC 性能のユニークな組み合わせを提供します。高次チョッパ安定化変調器は、非常に小さいドリフトと低帯域内ノイズを実現します。オンボードのデシメーション フィルタは、変調器と帯域外信号ノイズを抑制します。低レイテンシ フィルタに加えて、ADS127L01 は ±0.00004dB 未満のリップルを持つ複数の広帯域フィルタが内蔵されており、ナイキスト (...)
ADS7066EVM-PDK — ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス デモ キット
ADS7066評価基板(EVM)性能デモキット(PDK)は、逐次比較レジスタ(SAR)アナログ-デジタル コンバータ(ADC)であるADS7066の性能を評価するためのプラットフォームです
ADS7066EVM-PDK には、電源と通信の機能を搭載したカードが付属しています。このカードを補完する GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を活用すると、性能と機能を迅速に評価し、I/O エキスパンダ経由で、8 入力チャネルのパーツに簡単に接続することができます。
ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 ビット、1MSPS シリアル インターフェイスを搭載した SAR(逐次比較型)ADC の評価基板 V2 PDK
REF6025EVM-PDK — REF6025 電圧リファレンス評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010032 — イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン
TIDA-01471 — PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIPD173 — 16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点