SN65HVD1794
- Bus-Pin Fault Protection to > ±70 V
- Cable Invert Function Allows Correction for Reversed Bus Pins
- Common-Mode Voltage Range (–20 V to 25 V) More Than Doubles TIA/EIA
485 Requirement - Bus I/O Protection
- ±16 kV JEDEC HBM Protection
- Reduced Unit Load for Up to 256 Nodes
- Failsafe Receiver for Open-Circuit, Short-Circuit and Idle-Bus Conditions
- Low Power Consumption
- ICC 5 mA Quiescent During Operation
- Power-Up, Power-Down Glitch-Free Operation
These devices are designed to survive overvoltage faults such as direct shorts to power supplies, mis-wiring faults, connector failures, cable crushes, and tool mis-applications. They are also robust to ESD events, with high levels of protection to human-body model specifications.
These devices combine a differential driver and a differential receiver, which operate from a single power supply. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to for a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. A cable invert pin (INV) allows active correction of mis-wires that may occur during installation. Upon detecting communication errors, the user can apply a logic HIGH to the INV pin, effectively inverting the polarity of the differential bus port, thereby correcting for the reversed bus wires.
These devices feature a wide common-mode voltage range, making them suitable for multi-point applications over long cable runs. These devices are characterized from –40°C to 105°C.
For similar features with 3.3 V supply operation, see the SN65HVD1781 (SLLS877).
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 70-V Fault-Protected RS-485 Transceivers with Cable Invert データシート (Rev. A) | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。