ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

SN65HVDA100-Q1

アクティブ

LIN 物理層インターフェイス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLIN1021A-Q1 アクティブ 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き Newer version

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 27 Bus fault voltage (V) -27 to 45 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 27 Bus fault voltage (V) -27 to 45 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • 電源電圧:DC 5V~27V
  • 最大 20kbps (LIN で規定された最大値) の LIN 送信速度、高速受信に対応
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるウェイクアップ
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • TXD ピンでのウェイクアップ源認識
  • 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
  • 優れた電磁両立性 (EMC)
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • ISO9141 (K-LINE) をサポート
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • –27V~45V の電圧 (バッテリまたはグランドへの短絡) に対応 (LIN ピン)
  • 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) に耐える。
  • VSUP の低電圧保護
  • TXD ドミナント状態タイムアウト保護
  • 誤ウェイクアップ誤動作防止機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ。ノードはバスに影響を及ぼさない (バスに負荷をかけない)。
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • 電源電圧:DC 5V~27V
  • 最大 20kbps (LIN で規定された最大値) の LIN 送信速度、高速受信に対応
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるウェイクアップ
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • TXD ピンでのウェイクアップ源認識
  • 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
  • 優れた電磁両立性 (EMC)
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • ISO9141 (K-LINE) をサポート
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • –27V~45V の電圧 (バッテリまたはグランドへの短絡) に対応 (LIN ピン)
  • 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) に耐える。
  • VSUP の低電圧保護
  • TXD ドミナント状態タイムアウト保護
  • 誤ウェイクアップ誤動作防止機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ。ノードはバスに影響を及ぼさない (バスに負荷をかけない)。

SN65HVDA100-Q1 デバイスは LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様と ISO 17987 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA100-Q1 によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

SN65HVDA100-Q1 デバイスは LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様と ISO 17987 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA100-Q1 によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVDA100-Q1 LIN の物理インターフェイス データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 7日
アプリケーション・ノート LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian