ホーム インターフェイス マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS883

アクティブ

34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

製品詳細

Number of input channels 8 Operating voltage (min) (V) 10 Operating voltage (max) (V) 34 Input/output voltage (max) (V) 36 Input/output voltage (min) (V) -0.3 IO current (mA) 0.2 to 5.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Features Voltage monitoring Diagnostics Voltage monitoring diagnostics Logic voltage (min) (V) 2 Logic voltage (max) (V) 0.8 Rating Catalog
Number of input channels 8 Operating voltage (min) (V) 10 Operating voltage (max) (V) 34 Input/output voltage (max) (V) 36 Input/output voltage (min) (V) -0.3 IO current (mA) 0.2 to 5.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Features Voltage monitoring Diagnostics Voltage monitoring diagnostics Logic voltage (min) (V) 2 Logic voltage (max) (V) 0.8 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 8つのセンサ入力
    • 最大34Vの高い入力電圧

    • 0ms~3msのデバウンス・フィルタを選択可能

    • 0.2mA~5.2mAまで可変の電流制限
    • フィールド入力および電源ラインに対する
      15kV HBMまでの保護
  • 外部のステータスLED用の出力ドライバ
  • カスケード接続により、入力を8個単位で増やすことが可能
  • SPI互換のインターフェイス
  • 外部デジタル・アイソレータへの、レギュレートされた5V出力
  • 低電源電圧インジケータ

アプリケーション

  • 産業自動化およびプロセス制御用のセンサ入力
    • IEC61131-2タイプ1、2、3スイッチ
    • EN60947-5-2近接スイッチ
  • PCおよびPLCシステム用の、チャネル数の多いデジタル入力モジュール
  • 非集中化I/Oモジュール

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8つのセンサ入力
    • 最大34Vの高い入力電圧

    • 0ms~3msのデバウンス・フィルタを選択可能

    • 0.2mA~5.2mAまで可変の電流制限
    • フィールド入力および電源ラインに対する
      15kV HBMまでの保護
  • 外部のステータスLED用の出力ドライバ
  • カスケード接続により、入力を8個単位で増やすことが可能
  • SPI互換のインターフェイス
  • 外部デジタル・アイソレータへの、レギュレートされた5V出力
  • 低電源電圧インジケータ

アプリケーション

  • 産業自動化およびプロセス制御用のセンサ入力
    • IEC61131-2タイプ1、2、3スイッチ
    • EN60947-5-2近接スイッチ
  • PCおよびPLCシステム用の、チャネル数の多いデジタル入力モジュール
  • 非集中化I/Oモジュール

All trademarks are the property of their respective owners.

SN65HVS883は24V、8チャネルのデジタル入力シリアライザで、産業自動化において、PCおよびPLCベースのシステム用の、チャネル密度の高いデジタル入力モジュールとして使用されます。ガルバニー絶縁体と組み合わせることで、デバイスはフィールド側の24Vセンサ出力と、制御側の低電圧コントローラ入力との間で、完全なインターフェイスになります。
EN60947-5-2準拠の2線および3線の近接スイッチから供給される入力信号は、電流制限されてから、内部のデバウンス・フィルタにより検証されます。入力のスイッチング特性は、IEC61131-2のタイプ1、2、3センサ・スイッチに準拠しています。

負荷およびクロック信号を印加すると、入力データが並列にラッチされてシフト・レジスタに送られ、後段のアイソレータによりクロックに合わせて直列に、シリアルPLC入力へ送られます。

前段のデバイスのシリアル出力を後段のデバイスのシリアル入力へ接続することによって、複数のSN65HVS883をカスケード接続すると、チャネル数の多い入力モジュールの設計が可能になります。入力の状態は、3mAの定電流LED出力により示されます。内部の基準電流を設定するため、高精度の外付け抵抗が必要です。内蔵の電圧レギュレータにより、低消費電力アイソレータへ5Vの電源が供給されます。内部の電源電圧モニタにより、チップOK (CHOK)信号が出力されます。

SN65HVS883は28ピンのPWP PowerPADパッケージで供給され、効率的な放熱が可能です。このデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

SN65HVS883は24V、8チャネルのデジタル入力シリアライザで、産業自動化において、PCおよびPLCベースのシステム用の、チャネル密度の高いデジタル入力モジュールとして使用されます。ガルバニー絶縁体と組み合わせることで、デバイスはフィールド側の24Vセンサ出力と、制御側の低電圧コントローラ入力との間で、完全なインターフェイスになります。
EN60947-5-2準拠の2線および3線の近接スイッチから供給される入力信号は、電流制限されてから、内部のデバウンス・フィルタにより検証されます。入力のスイッチング特性は、IEC61131-2のタイプ1、2、3センサ・スイッチに準拠しています。

負荷およびクロック信号を印加すると、入力データが並列にラッチされてシフト・レジスタに送られ、後段のアイソレータによりクロックに合わせて直列に、シリアルPLC入力へ送られます。

前段のデバイスのシリアル出力を後段のデバイスのシリアル入力へ接続することによって、複数のSN65HVS883をカスケード接続すると、チャネル数の多い入力モジュールの設計が可能になります。入力の状態は、3mAの定電流LED出力により示されます。内部の基準電流を設定するため、高精度の外付け抵抗が必要です。内蔵の電圧レギュレータにより、低消費電力アイソレータへ5Vの電源が供給されます。内部の電源電圧モニタにより、チップOK (CHOK)信号が出力されます。

SN65HVS883は28ピンのPWP PowerPADパッケージで供給され、効率的な放熱が可能です。このデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVS883 24V、8チャネル・デジタル入力シリアライザ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 10月 20日
アプリケーション概要 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 4日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
アプリケーション概要 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8 ポートの IO-Link マスタ向けブースタパック

このブースタパックは、LP-AM243 TI LaunchPad™ キットや Sitara™ AM243x マイコンとの組み合わせで動作する設計を採用しています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット・レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。Sitara™ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ